Beveilig uw lichaamsbeschermingstoepassingen rendabel en efficiënt met de veiligheidslichtschermen van Pilz. Door hun grote bereik tot 55 m zijn ze bijvoorbeeld ideaal als buitenste afbakening van een zone. Eenstraals- of meerstraals-lichtschermen – afhankelijk van uw eisen vindt u in de series PSENopt en PSENopt II een assortiment veiligheidslichtschermen van type 2, 3 en 4.
Veiligheidslichtscherm voor lichaamsbescherming
Grote reikwijdte voor grote toegangen
Uw voordelen met een veiligheidslichtscherm van Pilz
- Groot bereik tot 55 m
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden met veiligheidslichtschermen met meerdere stralen of één straal
- Conform en gecertificeerd volgens EN IEC 61508 en EN IEC 61496-1/-2 (type 3)
- Inzetbaar in toepassingen tot PL d / SIL CL 2
- Rendabele oplossing in combinatie met onze veilige besturingstechniek
Uw keuze van veiligheidslichtschermen voor lichaamsbescherming
PSENopt veiligheidslichtscherm met één straal
- Gebruikt om toegangen, gevaarlijke plaatsen of gevarenzones te beveiligen
- De veiligheidslichtschermen voldoen aan EN IEC 61496-1/2 in combinatie met geschikte analyseapparaten zoals PNOZmulti tot PL e.
- Lichtscherm met één straal, geschikt voor toepassingen in beperkte ruimtes
- Aansluiting: stekker, M12, 4-polig
PSENopt – veiligheidslichtscherm met meerdere stralen
De veiligheidslichtschermen met meerdere stralen uit de serie PSENopt zijn verkrijgbaar als type 2- en type 4-varianten voor lichaamsbescherming.
- Inzetbaar in toepassingen tot PL c volgens EN ISO 13849-1
- Geïntegreerde functies muting, blanking, cascadering
- Uitbreidbaar met bijpassende accessoires in de vorm van muting-armen en muting-sensoren
- Afmetingen: 35 x 41,2 mm
- Aansluiting: Ontvanger 1 x stekker, M12, 8-polig / zender 1 x stekker M12, 4-polig
- Snelle en eenvoudige montage, installatie en inbedrijfstelling
PSENopt II - het robuuste veiligheidslichtscherm
Voor lichaamsbescherming biedt onze serie PSENopt II veiligheidslichtschermen van type 3 en type 4. De veiligheidslichtschermen van type 3 zijn speciaal ontworpen voor toepassingen tot PL d. En ze hebben als 's werelds eerste type 3 veiligheidslichtschermen het UL-certificaat ontvangen!
- Hoge robuustheid ter bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen
- Inzetbaar in toepassingen tot PL d (type 3) en PL e (type 4) volgens EN ISO 13849-1
- Aansluiting: Ontvanger en zender elk 1 x pigtail M12, 5-polig
- Afmetingen: 35 x 40 mm
- Installatie van meerdere veiligheidslichtschermen in directe nabijheid mogelijk door codering
- Eenvoudige bedrading en montage
- Uitbreidbaar met bijpassende accessoires in de vorm van muting-armen en muting-sensoren
Voor de twee productgroepen PSENopt en PSENopt II staat een breed scala aan accessoires tot uw beschikking, van keerspiegels en beschermingszuilen tot muting-armen. In de sectie Aansluittechniek vindt u passende kabels, stekkers en adapters. Neem meteen een kijkje!
Grote zones rendabel beveiligen
Veiligheidslichtschermen voor lichaamsbescherming worden vooral gebruikt in toepassingen waarbij een grote zone moet worden beveiligd. Ze maken een bereik tot 55 m mogelijk. In combinatie met spiegels kunnen ook meerdere zijden worden beveiligd met slechts één lichtscherm. In combinatie met de passende veiligheidsbesturing krijgt u optimale bescherming voor uw werknemers en uw installatie.
Barrièrevrije toegangsbeveiliging op robotcellen met veiligheidslichtscherm PSENopt II
- Bewaking van de toegang tot de gevarenzone
- Uitschakeling van de robot zodra een persoon het veiligheidslichtscherm passeert
- Herstart van de robot door bevestigen van de besturing
Afbakening van de buitenste zone over meerdere zijden met lichtscherm PSENopt en twee geïntegreerde spiegelzuilen
- Bewaking van maximaal drie toegangszijden met slechts één paar lichtschermen en twee spiegelzuilen
- Minder bekabeling, minder ruimte nodig en minder kosten
- Afbuiging van de infraroodstralen via spiegel breidt het beveiligingsveld uit
- Ook ideaal voor grotere productiesystemen, zoals portaalfreesmachines voor metaal- of houtbewerking
Pilz Safety Distance Calculator
Veiligheidsafstand voor uw veiligheidslichtscherm – direct bepaald in de online tool!
Ook voor toepassingen met lichaamsbescherming is de juiste veiligheidsafstand doorslaggevend. De Pilz Safety Distance Calculator ondersteunt u bij de berekening en levert snel en eenvoudig de benodigde afstand en de passende producten.
Muting - verhoogde productiviteit bij de aanvoer en afvoer van materiaal
Wordt in uw proces regelmatig materiaal aangevoerd of afgevoerd tijdens de lopende productie? Met muting is dit mogelijk, zonder onderbreking van de productie. Pilz biedt u verschillende mogelijkheden voor de integratie. Met de veiligheidslichtschermen van de PSENopt-serie met geïntegreerde muting-functie of met de veiligheidslichtschermen PSENopt II, waarbij de muting-functie in de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 kan worden geïntegreerd. Het volgende voorbeeld toont een L-muting-toepassing voor veilig materiaalafvoer.
Beveiliging van transportbanden in pakketcentra met veiligheidslichtscherm PSENopt met geïntegreerde muting.
- X-, T- en L-muting zijn mogelijk
- Op maat gemaakte sets voor T- en L-muting
- De veiligheidsbesturing bewaakt alleen de uitgangen van het veiligheidslichtscherm, maar niet de muting-functie
Beveiliging van transportbanden in pakketcentra met veiligheidslichtscherm PSENopt II met muting-armen en veilige kleine besturing PNOZmulti 2.
- PNOZmulti met muting-component maakt X-, T- en L-muting mogelijk
- Op maat gemaakte sets voor X-, T- en L-muting
- Robuuste en eenvoudig te integreren muting-armen
Ook voor hand- en vingerbescherming bieden wij u een breed scala aan lichtschermen:
Ons productaanbod: eenstraals- en meerstraals-veiligheidslichtschermen
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]