Het apparaat voor het implementeren van IIoT- en automatiseringsprojecten

IndustrialPI 4 - de industriële pc

Twee IPC-varianten naast elkaar

De IndustrialPI 4 is een echte allrounder en kan daarom voldoen aan een groot aantal toepassingsvereisten. Dit wordt mogelijk gemaakt door het open, op Linux gebaseerde besturingssysteem en de modulaire hardwarebenadering. Het gebruik van de IndustrialPI 4 als IIoT-gateway, edge device, soft-SPS of industriële pc is aan de gebruiker, zodat hij flexibel kan worden aangepast aan de meest uiteenlopende eisen. 

Op maat gesneden oplossing voor uw toepassing

Er zijn verschillende opties voor het programmeren van toepassingen op maat. Deze omvatten Node-RED, Python en directe C-programmering. De IndustrialPI 4 heeft een modulair ontwerp zodat u het basisapparaat met geschikte uitbreidingsmodules zoals I/O's kunt configureren. De uitbreidingsmodules kunnen zonder gereedschap via een stekkerverbinding op het basisapparaat worden aangesloten en kunnen eenvoudig via een grafische gebruikersinterface worden geconfigureerd.  

Het apparaat kan via de twee Ethernetaansluitingen op de IndustrialPI 4 tegelijkertijd in het automatiserings- en IT-netwerk geïntegreerd worden. Machinegegevens worden bijvoorbeeld vanaf de werkvloer via Modbus TCP verzonden om ze in MQTT- of OPC UA-formaat over te brengen naar de cloud of een hoger IT-systeem.

Technische kenmerken:

  • Processor: quad core Cortex-A72 met 1,5 GHz  
  • Werkgeheugen: 4 of 8 GB RAM   
  • Geheugen: 32 GB eMMC  
  • Communicatiepoorten:   
  • 2 x USB A 3.2 Gen 1,   
  • 2x RJ45 GBit Ethernet,   
  • 1 x RS485, 1 x micro-USB-aansluiting,   
  • 1 x micro-HDMI 2.0a (4K),   
  • 2 x PiBridge  
  • Optioneel bij 8 GB versie 1x RP-SMA-aansluiting voor aansluiting van een externe WLAN/BT-antenne (2,4/5 GHz)  
  • Beschermingsgraad: IP 20  
  • Afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 45 x 110,5 mm 
Gedetailleerde afbeelding van het product

Uw voordelen in één oogopslag:

Er zijn extra uitbreidingsmodules beschikbaar voor het aansluiten van analoge en digitale sensoren en actuatoren. Afhankelijk van het basisapparaat kunnen er maximaal tien van dergelijke modulen worden aangesloten. Elke module ondersteunt maximaal 16 ingangen of uitgangen. 

  • Cloud:

De IndustrialPI 4 heeft certificeringen voor toonaangevende cloudplatforms zoals AWS, MS Azure en Cumulocity, waardoor het een ideale IIoT-gateway is tussen de OT- en IT-wereld. 

  • Protocollen:

Soepele integratie in verschillende industriële omgevingen, zowel op OT- als IT-niveau, wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van een groot aantal industriële protocollen zoals PROFINET, EtherCAT, Modbus, MQTT of OPC-UA. 

  • Programmering en besturing:

De IndustrialPI 4 wordt gekenmerkt door een hoge programmeerflexibiliteit dankzij het op Linux gebaseerde besturingssysteem Raspbian. Met dit besturingssysteem kunnen verschillende toepassingen zoals SOFT-SPS met CODESYS, Node-RED of Python eenvoudig worden geïmplementeerd.

  • Periferie:

De basismodulen zijn uiterst veelzijdig en ideaal als klassieke IPC voor industriële toepassingen. Met een HDMI-uitgang voor monitor/touchscreen en USB-poorten voor muis, toetsenbord en andere randapparatuur zoals camera's of scanners bieden ze een breed scala aan mogelijke toepassingen. 

  • Netwerkkoppeling:

De IndustrialPI 4 kan tegelijkertijd in twee verschillende netwerken worden geïntegreerd dankzij de twee RJ45 Ethernet-aansluitingen. Het is ook mogelijk om Modbus RTU-sensoren aan te sluiten via de 4-pins RS485-aansluiting. 

Ons productaanbod:

Industriële pc IndustrialPI 4

U kunt IndustrialPI 4 gebruiken als pure industriële pc, als industriële controller (soft-SPS) of als IIoT-gateway voor uw gegevens. IndustrialPI 4 is daarom flexibel en veelzijdig in het gebruik om uw IOT-, automatiserings- en motion-projecten in industriële automatiseringsomgevingen te realiseren.
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Wat kunnen we voor u doen?


 

 


* Verplicht veld