Met de communicatiemodulen van PSSuniversal realiseert u veelvuldige toepassingen. In combinatie met de I/O-modulen van PSSuniversal zet u de modulen als remote I/O voor het veldniveau in. Daarmee verkrijgt u een optimale oplossing voor de op maat gemaakte periferie-uitbreiding. De aansluiting op een hogere besturing vindt plaats via gangbare industriële communicatieprotocollen. De remote I/O-functie is met de speciale modulen PSSuniversal I/O ook als deel van het automatiseringssysteem PSS 4000 beschikbaar.
PSSuniversal - communicatiemodulen voor decentrale I/O-systemen
Op maat gesneden oplossing voor uw toepassing
Op maat gemaakte oplossing voor uw toepassing - uw voordelen
- communicatie naar het besturingsniveau geschiedt via gangbare veldbusprotocollen
- veiligheidsgerelateerde en/of automatiseringsfuncties worden decentraal op veldniveau verwerkt
- Optimale beschikbaarheid door veilige blokuitschakeling
- Snelle inbedrijfstelling en eenvoudige configuratie en onafhankelijke priferietest
- korte reactietijden en terugkoppelingsvrijheid
- voordelige oplossing voor de aansluiting van een centrale besturing
Snel en eenvoudig in gebruik nemen - de kenmerken in een overzicht
- veilige en standaardbesturingsfuncties fysisch gemengd maar logisch gescheiden
- volledig aan categorie 4 conform EN 954-1 resp. aan SIL 3 volgens IEC 61508 alsmede aan andere internationale normen.
- eenvoudige configuratie met onze software
- Reducering van schakeltijden
- Temperatuurbestendige modules
Communicatie zonder terugkoppeling door veilige blokafschakeling
Met de veilige blokafschakeling wordt bij een gevaarlijke gebeurtenis de voedingsspanning naar een groep standaarduitgangen uitgeschakeld (bijvoorbeeld een aantal motoren). Bij het optreden van een potentieel risico zorgt u (bijvoorbeeld door een noodstopknop in te drukken) voor de veilige uitschakeling van een compleet onderdeel van de installatie, terwijl de overige delen door kunnen werken.
Snelle configuratie met de PSSuniversal Assistant
Stel de systeemopbouw snel en eenvoudig samen via "drag & drop": de PSSuniversal Assistant vormt hiervoor de praktische configuratietool. U ontvangt de PSSuniversal Assistant gratis. Als u de hiervoor benodigde licentie aanschaft, kunt u de tool ook gebruiken voor programmeertaken.
Perfect afgestemd op uw branche-oplossingen
Ons productaanbod: PSSuniversal - communicatiemodulen
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be