IO-Link Safety-systeem van Pilz

Met IO-Link Safety realiseert u een naadloze, veilige communicatie tot op veldniveau. Het systeem creëert een verbinding tussen alle veiligheidsrelevante onderdelen van uw machine via een gestandaardiseerde interface – efficiënt, flexibel en toekomstbestendig.

Veilig tot in het veld communiceren – in één systeem

Het IO-Link Safety System van Pilz bestaat uit componenten die optimaal op elkaar zijn afgestemd en samen een integrale veiligheidsoplossing vormen – van de besturing tot de sensor in het veld.

Alle systeemonderdelen zijn zo ontworpen dat ze naadloos op elkaar aansluiten en een eenvoudige integratie en maximale transparantie mogelijk maken.

  • Een totaaloplossing uit één hand
  • Sterk partnerschap met toonaangevende expertise op het gebied van IO-Link Safety
  • Efficiënte uitvoering van uw veiligheidsconcepten
  • Betrouwbare functionele veiligheid
IO-Link Safety-systeem met veilige sensoren en een master voor communicatie tot in het veld

Systeemarchitectuur van het IO-Link Safety-systeem

In het IO-Link Safety-systeem communiceren alle componenten via één uniforme interface:

  • De IO-Link Safety Master zorgt voor de verbinding tussen de besturing en het veldniveau.
  • De IO-Link Safety-veldapparaten leveren veilige signalen en diagnosegegevens, en beveiligen toegangen en gevarenzones.

Alle communicatie verloopt transparant en consistent.

Het resultaat: Een volledig geïntegreerd systeem dat de planning, ingebruikneming en het gebruik aanzienlijk vereenvoudigt.

Bent u van plan een IO-Link Safety-project op te zetten? Onze experts helpen u bij het kiezen van de juiste componenten.

Overzicht van de componenten van het IO-Link Safety-systeem

Eerste TÜV-gecertificeerde IO-Link Safety Master PDP67 IOLS

IO-Link Safety Master

De eerste door de TÜV gecertificeerde IO-Link Safety Master PDP67 IOLS van vormt de interface met de veiligheidsbesturing en maakt veilige punt-tot-punt-communicatie mogelijk tot op veldniveau.

IO-Link Safety-bedieningsapparaat PITgatebox IOLS

IO-Link Safety -bedieningsapparaat

Het bedieningsapparaat PITgatebox IOLS communiceert rechtstreeks met de IO-Link Safety Master en levert naast veilige signalen ook status- en diagnosegegevens in realtime.

IO-Link Safety veiligheidslichtscherm PSENopt II Advanced IOLS

IO-Link Safety veiligheidslichtscherm

Het veiligheidslichtscherm PSENopt II Advanced IOLS communiceert rechtstreeks met de IO-Link Safety Master en biedt een betrouwbare toegangsbeveiliging.

Via de master worden IO-Link Safety Devices, zoals de IO-Link Safety -bedieningsapparaat en IO-Link Safety veiligheidslichtscherm aangesloten.

Bij IO-Link Safety worden 3-aderige, niet-afgeschermde standaardkabels gebruikt. Met IO-Link Safety worden gegevens tot 25 bytes bidirectioneel met maximaal 230,4 kbit/s overgedragen. In het assortiment van Pilz vindt u deze kabels met de juiste lengte voor uw toepassing.

Met de Pilz-configuratietool kunt u de IO-Link Safety Master en devices dienovereenkomstig configureren en parametreren.

Of het nu gaat om veilige bediening, hekbewaking of contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen – het IO-Link Safety System van Pilz ondersteunt de meest uiteenlopende veiligheidstoepassingen. De volgende voorbeelden geven een beeld van typische toepassingsscenario's.

Omslag van de IO-Link Safety-flyer met de componenten van Pilz

Lees meer over de componenten en toepassingen van IO-Link Safety in onze flyer:

Praktijkgerichte toepassingsvoorbeelden met IO-Link Safety

Verpakkingslijn met toegangsbeveiliging

IO-Link Safety Master + veiligheidslichtscherm + hekbeveiliging = minder bedrading en snellere installatie

Decentraal IO-Link Safety Master PDP67 voor de integratie van de veiligheidslichtschermen PSENopt II Advanced IOLS en de oplossing voor hekken PITgatebox met PSENmlock. De alles-in-één-oplossing PITgatebox combineert een geïntegreerde noodstop en bedieningsknoppen in één apparaat en fungeert bovendien als ”IO-Link Safety Hub“ voor veiligheidssensoren.

Uw voordelen:

  • Minder bedradingskosten
  • Ruimtebesparende integratie in het veld
  • Snelle installatie en ingebruikneming
  • Minder kans op fouten

Materiaaltransport met geïntegreerde robotica

IO-Link Safety Master + veiligheidslichtscherm + hekbeveiliging = snelle integratie en transparante diagnose

Via de IO-Link Safety Master PDP67 worden de veiligheidslichtschermen PSENopt II Advanced IOLS met mutingfunctie en de oplossing voor hekken PITgatebox met PSENmlock geïntegreerd. Het gebruik van IO-Link Safety-veiligheidslichtschermen en Next Level muting zorgt voor een hogere beschikbaarheid van de installatie.

Uw voordelen:

  • Snelle integratie van veiligheidscomponenten
  • Transparante diagnose tot op veldniveau
  • Minder stilstandstijden
  • Basis voor preventief onderhoud

Uw voordelen met het IO-Link Safety System van Pilz

  • Van de IO-Link Safety Master tot het apparaat: Profiteer van perfect op elkaar afgestemde componenten voor maximale veiligheid en tegelijkertijd een lagere systeemcomplexiteit.
  • Maak gebruik van onze uitgebreide expertise als medeontwikkelaar van IO-Link Safety – voor innovatieve, toekomstbestendige oplossingen.
  • Wij begeleiden u van begin tot eind: van de planning en de integratie tot en met de ingebruikneming – voor een snelle en kostenefficiënte uitvoering van uw project.
  • Vertrouw op de beproefde kwaliteit en de decennialange ervaring van Pilz op het gebied van machineveiligheid.
Persoon met een headset op een computerwerkplek tijdens een online adviesgesprek over het IO-Link Safety System van Pilz

Onze experts helpen u bij het ontwerpen en implementeren van uw IO-Link Safety-toepassing.

Contact opnemen

Onze IO-Link Safety-producten in één oogopslag

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld