Eerste TÜV-gecertificeerde IO-Link Safety Master
6 nov. 2025
IO-Link Safety Master PDP67
De verdere ontwikkeling van de IO-Link-technologie maakt een naadloze communicatie mogelijk - van het besturingsniveau tot de integratie van veiligheidsgerelateerde sensoren en actuatoren. De IO-Link Safety Master PDP67 van Pilz biedt als allround apparaat diverse mogelijkheden voor het aansluiten van de meest uiteenlopende apparaten, waaronder IO-Link en IO-Link Safety, veilige in- en uitgangssignalen alsmede standaardsignalen. Bovendien breidt hij de functies van een conventionele IO-Link-master uit met de mogelijkheid van veilige communicatie op het gebied van functionele veiligheid. De IO-Link Safety Master is de decentrale interface met de bovenliggende veiligheidsbesturing en maakt de point-to-point-verbinding tot op veldniveau mogelijk. De module beschikt tevens over configureerbare poorten die kunnen worden gebruikt om zowel veilige ingangs- als uitgangssignalen te verwerken.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Maximale flexibiliteit door passende aansluitmogelijkheden voor IO-Link, IO-Link Safety, veilige in- en uitgangssignalen, standaardsignalen, OSSD
- Universeel configureerbare, veilige in-/uitgangen
- Decentrale installatie van veiligheidsgerelateerde, digitale apparaten in het veld
- Installatie op bijna elke plaats dankzij compacte en robuuste behuizing
- Te gebruiken tot beschermingsgraad IP67 / IP69K
- Minder bekabeling door plug-and-play met gestandaardiseerde M12-connectoren
- Eenvoudige configuratie door middel van beproefde PILZ-tools
- Geïntegreerde webserver voor snelle foutdiagnose
Kenmerken:
- 4 IO-Link Safety-poorten
- 4 poorten met elk twee configureerbare veilige digitale in- of uitgangen
- Profinet/Profisafe-apparaat
- Interface: M12, 5-pins poorten
- Beschermingsgraad: IP67 / IP69K
- Behuizing: gegoten zink
- Omgevingstemperatuur: -30 °C tot +70 °C
- Functionele veiligheid: PLe / SIL3
- Gebruik op hoogtes tot 5.000 m
Het IO-Link Safety-systeem van Pilz
Voor IO-Link Safety biedt Pilz naast de IO-Link Safety Master ook een end-to-end systeem bestaande uit master, veldapparatuur zoals veiligheidssensoren alsmede geschikte kabels en configuratietools aan. Het totaalpakket vereenvoudigt daardoor de integratie van de IO-Link Safety-technologie in machines en installaties. Pilz levert zodoende het complete systeem uit één hand - veilig en betrouwbaar.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]