Industriële firewall SecurityBridge

Met de industriële firewall SecurityBridge aan de veilige kant!

SecurityBridge beveiligt Pilz-besturingen tegen manipulatie

Met de industriële firewall SecurityBridge bieden wij een product voor het segment Industrial Security aan. Deze firewall voor industriële toepassingen beveiligt industriële automatiseringsnetwerken tegen manipulatie en onbevoegde toegang. Zo geeft u spionage en manipulatie geen kans en garandeert u de veiligheid van uw medewerkers en de beschikbaarheid van uw machine!

Beveiliging uitgebreid op industriële automatiseringsnetwerken

Vanaf nu biedt Firewall SecurityBridge u een nieuwe firmware omvattende beveiliging voor industriële automatiseringsnetwerken. Hiermee beveiligt u niet alleen de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti en het automatiseringssysteem PSS 4000, maar maakt u vanaf nu ook de controle mogelijk via de datacommunicatie van willekeurige, andere deelnemers naast de Pilz-familie. SecurityBridge werd volgens het Secure Development-proces volgens de norm IEC 62443-4-1 ontwikkeld en houdt daarbij rekening met het principe “zones and conduits”.

De omvangrijke diagnosefuncties werden nu met de pakketopname uitgebreid. Hiermee kunt u de datacommunicatie tussen deelnemers uit het beveiligde besturingsnetwerk en het onbeveiligde netwerk toewijzen. Deze toewijzing kan op specifieke communicatiebetrekkingen zijn beperkt, zodat u de gegevens efficiënter kunt analyseren. Dit bespaart u waardevolle tijd bij het diagnosticeren!

Bekijk deze video en kom nu meer te weten over SecurityBridge!

SecurityBridge

SecurityBridge wint GIT Sicherheit Award 2019

GIT Security Award

De Application Firewall SecurityBridge is bij de GIT SICHERHEIT Award op de 3e plaats geëindigd. De prijs werd op 27 november 2018 op de SPS IPC Drives in Neurenberg uitgereikt. 

De GIT SICHERHEIT AWARD wordt nationaal en internationaal gehouden. In zes categorieën konden telkens drie innovatieve producten de meeste stemmen behalen. SecurityBridge deed mee in "categorie A – safety en IT-security in de automatisering, cybersecurity". Hij overtuigde onze klanten, partners, marktdeelnemers en de lezers van de tijdschriften GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY en messtec drives Automation en was 14 andere finalisten de baas.

Zo gebruikt u SecurityBridge

De SecurityBridge kan voor de basiseenheid van de PNOZmulti, voor de PLC-besturing PSSuniversal PLC of voor willekeurige andere deelnemers buiten de Pilz-familie worden geschakeld. De verbinding tussen pc en apparaat is zodoende beveiligd. Wijzigingen in de configuratie van een project kunnen alleen worden aangebracht door gebruikers die hiertoe geautoriseerd zijn. Dit voorkomt ongeautoriseerde toegang tot het beveiligde netwerk. Op deze manier is de gegevensoverdracht tussen de client-pc en SecurityBridge beveiligd tegen afluisteren en manipulatie.

Bovendien controleert de SecurityBridge het procesdataverkeer en bewaakt hij de integriteit van het veiligheidssysteem. Veranderingen in de checksum geven uitsluitsel over veranderingen in de projecten van het besturingsproject.

SecurityBridge

Voordelen in één oogopslag:

Voordelen met SecurityBridge
  • Ontwikkeld volgens de norm IEC 62443-4-1
  • Eenvoudige installatie zonder aanpassing van netwerkparameters
  • VPN-verbinding met op rollen gebaseerd gebruikersbeheer
  • Wijzigingen in de configuratie alleen door bevoegde gebruikers aan te brengen
  • Verhoogde beschikbaarheid, omdat alleen gegevens van toegestane communicatierelaties zijn toegestaan
  • Doorsturen van procesgegevens in wirespeed met lage latentie voor tijdkritische toepassingen
  • Spoort ongeoorloofde veranderingen in het project op door controle van de checksum (CRC)
  • Uitgebreide diagnosefuncties
  • Eenvoudig configureerbaar via een webgebaseerde gebruikersinterface
  • Continue updates functioneel terugkoppelingsvrij voor het beveiligde besturingssysteem

Technische kenmerken:

  • 2 RJ45-bussen voor aansluiting op Ethernet
  • VPN-server voor het opbouwen van een VPN-tunnel voor veilige gegevensoverdracht
  • Doorstuurregels voor IP-verbindingen en veldbussen
  • Bypass-modus (tijdelijke deactivering van de security-functies voor diagnosedoeleinden)
  • Setup-modus voor onderhoudswerkzaamheden
  • Uitgang, bijvoorbeeld voor weergave van de status van de verbindingen of van de bedrijfsmodus
  • Ingang voor het activeren van bepaalde functies of gebeurtenismeldingen (bijvoorbeeld activering van de setup-modus)
  • Bridging-modus (maakt uitbreiding van de netwerkbeveiliging mogelijk zonder de configuratie van het IP-adres te hoeven wijzigen)
  • Centrale authenticatie van gebruikers via RADIUS
  • USB-poort voor het opslaan en herstellen van de configuratie op een USB-opslagapparaat
  • LED-indicator voor foutmeldingen en diagnose
  • Verbinding met centrale diagnoseservers via SYSLOG
SecurityBridge

Ons productaanbod: Industrial Security

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be