Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veilig radarsysteem - LBK-systeem

Veilige bewaking van afgeschermde ruimtes – ook voor zware bedrijfsomstandigheden

Veilig radarsysteem - LBK-systeem

Pilz breidt zijn aanbod op het gebied van veiligheidssensoren uit met 's werelds eerste veilige totaaloplossing voor de bewaking van beschermde ruimtes op basis van radartechnologie. Deze oplossing bestaat uit het veilige radarsysteem LBK-systeem van Inxpect S.p.A. en de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2. Met deze totaaloplossing kunnen complexe toepassingen en ruige omgevingen, ook buiten, veilig worden bewaakt. De robuuste radartechnologie garandeert namelijk ook bij externe invloeden zoals stof, vuil, regen, licht, vonken of trillingen een hoge beschikbaarheid.

Veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie

Met de radartechnologie (FMCW: frequency modulated continuous wave) als basis biedt het LBK-systeem volumebewaking met een frequentie van 24 - 24,25 GHz en is het inzetbaar tot SIL 2, PL d en categorie 2. Tot de veiligheidsgerelateerde functies van het systeem behoren de "registratiefunctie" en de "heraanloopblokkering". De registratiefunctie brengt de machine in een veilige toestand zodra een gevarenzone wordt binnengedrongen en de heraanloopblokkering voorkomt een zelfstandige herstart van de machine als er zich nog personen in de gevarenzone bevinden.

Flexibele inrichting van beschermde ruimtes

De veilige radarsysteemoplossing omvat afhankelijk van de toepassing maximaal zes radarsensoren, een besturingseenheid en de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2. Afhankelijk van de grootte van het te bewaken gebied kan er voor elke sensor ofwel een wijde ofwel een smalle beschermde ruimte worden ingericht: de wijde beschermde ruimte heeft een openingshoek van 110° horizontaal en 30° verticaal, de smalle beschermde ruimte een openingshoek van 50° horizontaal en 15° verticaal.

Eenvoudig configureren met de LBK-systeemconfigurator

De daadwerkelijke door de sensor beschermde ruimte is afhankelijk van de positie, installatiehoogte en hoek (horizontaal/verticaal) van de sensor. Zo kunnen flexibele vormen van de beveiligingszone worden gemaakt. Er kan een gebied van maximaal 15 x 4 m worden bewaakt. De sensoren worden via de bijbehorende configurator geselecteerd en geconfigureerd. In aanvulling op de beschermde ruimte kan er ook een waarschuwingsruimte worden geconfigureerd. Als een persoon de waarschuwingsruimte binnendringt, kan dit bijvoorbeeld door een optisch signaal worden gemeld. Zo kan de productiviteit van de installatie altijd hoog worden gehouden. 

LBK-systeemconfigurator

 

LBK-systeem met kleine besturing PNOZmulti 2

Voordelen van het veilige LBK-systeem

  • Totaaloplossing voor de veilige bewaking van beschermde ruimtes in complexe toepassingen of bij externe invloeden in combinatie met PNOZmulti 2
  • Ongevoelig voor stof, regen, licht, vuil, damp en trillingen
  • Serieschakeling van maximaal 6 sensoren
  • Selecteren van de sensoren en inrichten van de beschermde ruimte via de configurator
  • Waarschuwingsruimte voor het signaleren van naderende objecten
  • Geïntegreerde muting voor het complete systeem of voor afzonderlijke sensoren
  • Heraanloopblokkering om te voorkomen dat de machine opnieuw start als er zich personen in de gevarenzone bevinden

Kenmerken van het veilige LBK-systeem

Radarsysteem openingshoek
  • Openingshoek sensor wijde beschermde ruimte: 110° horizontaal, 30° verticaal
  • Openingshoek sensor smalle beschermde ruimte: 50° horizontaal, 15° verticaal
  • Openingshoek smalle beschermde ruimte: 50° horizontaal, 15° verticaal
  • Bereik van de sensor: 4 m
  • Maximale beschermde ruimte (bij 6 sensoren): 15 x 4 m
  • Aansluitmethode: CANopen
  • Reactietijd: max. 100 ms
  • Inzetbaar in toepassingen tot SIL CL 2, PL d, categorie 2

Toepassing

In toepassingen waarbij opto-elektronische sensoren door complexe gebruiksomstandigheden of externe invloeden op hun grenzen stuiten, biedt het veilige radarsysteem LBK-systeem samen met de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 de ideale oplossing. Dit systeem wordt voornamelijk toegepast in de zware industrie, waar stof, spaanders, lasvonken, fel licht en trillingen voorkomen. Tot de zware industrie behoren bijvoorbeeld de staalverwerkende industrie, gieterijen en de houtverwerkende industrie. Buiten beveiligt het radarsysteem ook bij mist, sneeuw en matige regen o.a. kranen of bulkhavens en -magazijnen.

Toepassing radarsensor LBK-systeem

Ons productaanbod: veilig radarsysteem - LBK-systeem

LBK-systeem

Kies uw LBK-systeem dat uit een besturingseenheid en maximaal 6 sensoren bestaat.

Toebehoren voor LBK-systeem

Hier vindt u het passende toebehoren voor het LBK-systeem.