Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Softwaretool PNOZmulti Configurator

Het origineel voor het configureren van uw veiligheidsschakeling voor de kleine besturingen PNOZmulti

Veiligheidsschakeling voor de kleine besturingen PNOZmulti configureren

Met de PNOZmulti Configurator maakt u uw veiligheidsschakeling heel eenvoudig op de pc. De configuratietool ondersteunt u bij het ontwerp, het opstellen van een configuratie, de documentatie en de inbedrijfstelling van de kleine besturingen van Pilz.

In de grafische, Windows®-conforme gebruikersinterface zijn alle elementen voor uw veiligheidsschakeling als pictogrammen of in keuzemenu's beschikbaar. Tijdens het configureren van de veiligheidsschakeling is de online hulp met documentatie beschikbaar. Zodra het configureren is voltooid, controleert de tool de schakeling op foutbronnen.

Vanaf softwareversie 10.9 van de PNOZmulti Configurator kunt u uw geconfigureerde gebruikersprogramma met de functie "Simulatie" al vóór de inbedrijfstelling testen.

De geconfigureerde veiligheidsschakeling kan worden gecertificeerd, zodat deze tegen ongewenste wijzigingen is beschermd. U kunt niet-gecertificeerde configuraties van uw veiligheidsschakeling te allen tijde bewerken, wijzigen of uitbreiden. Open ze gewoon in de PNOZmulti Configurator! De configuratie kan afgedrukt en als documentatie gebruikt worden.

Kent u de tweede generatie kleine besturingen PNOZmulti al? Het succesverhaal gaat verder!

Nieuw: software PNOZmulti Configurator versie 10:12

Er zijn twee nieuwe bedrijfsmoduskeuze-elementen (functiebouwstenen) voor de functioneel veilige bedrijfsmoduskeuze tot PL d/SIL CL 2 beschikbaar. In combinatie met het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode, met name de PITreader, krijgt u twee comfortabele, veilige oplossingen voor het kiezen van de bedrijfsmodus op machines en installaties.

  • Bedrijfsmodus kiezen via knoppen: de bedrijfsmodus kan via de Pilz PIT oe4S Buttonbox of via in de handel verkrijgbare knoppen worden gekozen. In combinatie met PITreader en de juiste RFID-keys wordt de autorisatie voor het kiezen geconfigureerd. De gekozen bedrijfsmodus kan in de PNOZmulti worden uitgelezen.
  • Bedrijfsmodus kiezen via touchpanel: het veilig kiezen van de bedrijfsmodus kan als alternatief via een toetsenveld op een HMI plaatsvinden. Zo kan de bedrijfsmodus veilig met de bedien- en visualiseringsterminals PMIvisu worden gekozen. Ook hier vindt de autorisatie voor het kiezen via PITreader en passend geconfigureerde RFID-keys plaats.

Voor het regelen van toegangsrechten maakt de nieuwe softwareversie 10.12 de aansluiting van maar liefst 4 PITreaders op de basismodule PNOZ m B1 mogelijk.

Dit betekent veiligheid uit één hand. In de video ziet u hoe het configureren in de softwaretool werkt!

Download van de gratis demoversie PNOZmulti Configurator

Vanaf versie 10.12 wordt bovendien PNOZ m B1 Burner, een nieuwe basismodule van de kleine besturingen PNOZmulti 2, speciaal voor toepassingen in de industriële brandertechniek ondersteund. De veilige besturing en bewaking van stookinstallaties volgens EN 50156 en EN 298 worden met de geïntegreerde functiebouwsteen Brander gerealiseerd. PNOZmulti 2 neemt meteen alle andere intrinsieke veiligheidsfuncties voor zijn rekening.

De voordelen in één oogopslag

  • Software met voorgeconfigureerde gecertificeerde modules
  • eenvoudige latere wijzigingen en aanpassingen in de configuratie
  • korte stilstandtijden en hoge systeembeschikbaarheid dankzij eenvoudige en gangbare diagnose
  • wereldwijde veiligheidsstandaard voor diverse automatiseringsomgevingen en verschillende communicatiesystemen
  • snelle inbedrijfstelling en zeer geringe bedradingsinspanning - overtuig uzelf!

De kenmerken in één oogopslag

Veiligheidsschakeling configureren in plaats van bedraden

  • Intuïtief bedienbaar: het maken van uw veiligheidsschakeling wordt kinderspel
  • Vrij configureerbaar: u kunt alle in- en uitgangen eenvoudig met enkele klikken in de softwaretool parametreren
  • Door middel van logische operatoren voegt u deze via drag & drop samen tot een veiligheidsschakeling
  • U selecteert alle ingangs-, logica- en uitgangselementen op het werkvlak

Automatische controle op fouten, beveiliging tegen wijzigingen

  • Veilig: de softwaretool controleert de gemaakte veiligheidsschakeling op foutbronnen
  • Beveiligd: u kunt de voltooide configuratie certificeren, zodat deze tegen ongewenste wijzigingen is beveiligd
  • Flexibel: u kunt niet-gecertificeerde schakelschema's te allen tijde bewerken, wijzigen en uitbreiden
  • Eenvoudig: voor het documenteren kunt u de schakelschemaconfiguratie afdrukken

Ons productaanbod: Softwaretool PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator licenties

Om de volledige bandbreedte van de PNOZmulti Configurator te kunnen benutten, schaft u de licentiesleutel aan: Er zijn verschillende alternatieven, van de basislicentie tot en met de project-upgradelicentie.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be