Met de compacte servoversterkers PMC SI6 en de servoversterkers PMC SC6 van Pilz kan nu in de aandrijving geïntegreerde Safe Motion eenvoudig en tot en met het hoogste veiligheidsniveau PL e worden gerealiseerd. Daarvoor zorgen de direct in de aandrijving geïntegreerde veiligheidsfuncties. Bovendien zijn er Motion Monitoring-functies beschikbaar. Deze kunnen door gebruikers individueel worden gecombineerd, zodat ze een flexibel schaalbare veiligheidsoplossing krijgen. Deze in de aandrijving geïntegreerde oplossing kan de foutreactie flexibel aanpassen, hetgeen de machinestilstand reduceert.
Ostfildern, 7 nov. 2024
Servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6 nu met direct in de aandrijving geïntegreerde veiligheid voor maximale productiviteit - Maximale veiligheid – direct in de aandrijving!
Daarbij kan de open aandrijfoplossing onafhankelijk van motortypes en feedbacksystemen worden gebruikt. Machines en installaties kunnen ook bij de meest uiteenlopende eisen met een maximale productiviteit en een hoge beschikbaarheid draaien.
Beide servoversterkers beschikken over Safe Motion-functies volgens EN 61800-5-2 tot PL e en over Motion Monitoring-functies. Ze garanderen de veiligheid door het evalueren van interne systeemvariabelen. Er is geen tweede sensor nodig om SIL 3 of PL e te bereiken. De oplossing met slechts één standaard feedbacksysteem verlaagt de totale kosten.
Talrijke veiligheidsfuncties snel gekoppeld
De Safe Motion-functies omvatten talrijke veilige stopfuncties, bewegingsfuncties alsmede remfuncties zoals SS1, SS2, SOS en SLS.
Via FSoE (FailSafe over EtherCAT) kunnen gebruikers deze oplossing snel en eenvoudig in het veiligheidsconcept van de machine integreren. Daarnaast zorgt FSoE voor de veilige onderlinge communicatie tussen de aandrijvingen. Zo wordt door de verbinding via FSoE het bedradingswerk bespaard en de veiligheid tijdens het instellen van de toepassing verhoogd. De inbedrijfstelling kan daardoor sneller plaatsvinden.
Servoversterkers van stand-alone tot meerassige toepassing
De servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6 worden gebruikt voor meerassige toepassingen in compacte tot grote machines en installaties.
De stand-alone aandrijfregelaar is geschikt voor compacte machines en installaties met twee tot vier assen PMC SC6. De schaalbare meerassige oplossing met de servoversterkers PMC SI6 wordt bij machines en installaties met meer dan vier assen gebruikt. Daarbij worden deze asmodules uit de koppeltechniek via de centrale voedingsmodule PMC PS6 van energie voorzien. Daarom is een eigen voeding niet nodig en gebruikers krijgen een kostenbesparende oplossing.
In combinatie met de als soft-PLC gebruikte industriële PC IndustrialPI, de servomotoren PMC EZ en de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2 krijgen gebruikers van Pilz een complete, veilige en economische aandrijfoplossing uit één hand.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]