17 jun. 2026

Kleine besturing PNOZmulti 2 nu conform MVO

TÜV bevestigt toekomstbestendigheid voor machinefabrikanten

De veilige kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz voldoet nu al aan de eisen van de aanstaande EU-Machineverordening (EU) 2023/1230. Een certificaat van EU-typeonderzoek in overeenstemming met artikel 25, afgegeven door TÜV, bevestigt de conformiteit.

Dit betekent dat machinefabrikanten hier al vroeg van kunnen profiteren - zelfs voordat de verordening op 20 januari 2027 van kracht wordt.

Uw voordelen in één oogopslag:

  • Vroegtijdige planningszekerheid voor nieuwe projecten
  • TÜV-bevestiging MVO-conformiteit
  • Minder engineering-inspanning dankzij een geteste veiligheidsoplossing
  • Snellere CE-markering van complete machines
  • Minder aanpassingen aan toekomstige vereisten
  • Wettelijk conforme marktintroductie in de EU

Optimaal voorbereid op nieuwe vereisten

De Machineverordening vervangt de vorige richtlijn en stelt hogere eisen aan veiligheid en risicobeoordeling. In de toekomst moeten veiligheidscomponenten zoals kleine besturingen onafhankelijk worden beoordeeld.

Dit is waar PNOZmulti 2 van pas komt: de gecertificeerde oplossing ondersteunt fabrikanten bij de ontwikkeling van machines die vandaag de dag conform MVO zijn en de risico's van regelgeving tot een minimum beperken.
 

Efficiënter voor een veilig machineconcept

De bevestiging van conformiteit vermindert de inspanningen voor engineering en het goedkeuringsproces aanzienlijk. Fabrikanten profiteren van:

  • vereenvoudigde integratie van een geteste oplossing
  • minder problemen met documentatie
  • meer rechtszekerheid
  • snellere markttoegang

Meer veiligheid voor mens en machine

De kleine besturing voert centrale veiligheidsfuncties uit zoals:

  • Noodstop
  • veilige bewaking
  • gericht uitschakelen bij gevaar

Hierdoor kunnen risico's in een vroeg stadium worden herkend en beheerst.

Toekomstbestendige oplossing

PNOZmulti 2 biedt bedrijven een oplossing die al is voorbereid op toekomstige regelgeving. Dit maakt een vroege, efficiënte en veilige realisatie van nieuwe machineprojecten mogelijk.

Klaar voor 2027? Word nu conform MVO! 

Complete veiligheidsoplossingen

Voor een geïntegreerd veiligheidsconcept kan de kleine besturing PNOZmulti 2 ideaal worden gecombineerd met andere veilige automatiseringstechnologie van Pilz. In combinatie met de veilige sensoren PSEN en de signalerings- en commandoapparaten PIT ontstaan flexibele totaaloplossingen voor een groot aantal machinetoepassingen.

De veilige sensoren PSEN detecteren betrouwbaar veiligheidshekken, posities of gevaarlijke bewegingen en sturen de relevante signalen rechtstreeks naar de kleine besturing PNOZmulti 2. Met PIT signalerings- en commandoapparaten kunnen bedienings-, signalerings- en diagnosefuncties eenvoudig in het machineconcept worden geïntegreerd.

Machinefabrikanten profiteren zo van een geharmoniseerde oplossing die bestaat uit besturings-, sensor- en bedieningssystemen - voor minder interfacewerk, vereenvoudigde projectplanning en een holistisch veilig machineconcept uit één enkele bron. 

Ontdek PNOZmulti 2 in detail

Kleine besturing PNOZmulti 2 en verzegeling met opschrift PNOZmulti Machinery Regulation Compliant
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld