Veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 – generatiewisseling gemakkelijk gemaakt!
17 feb. 2025
PSENslock 2: nu overstappen op de nieuwe generatie
Gebruikt u de elektromagnetische veiligheidsvergrendeling PSENslock nu al? Overtuig uzelf nu dan van de nieuwe generatie PSENslock 2, die nog meer functies biedt en naadloos in uw toepassing kan worden geïntegreerd. In de video ziet u hoe u de veiligheidsvergrendeling PSENslock snel en eenvoudig door de nieuwe generatie PSENslock 2 vervangt.
- Identieke afmetingen en gaten maken een naadloze integratie mogelijk
- Geoptimaliseerd design voorkomt de afzetting van vuil en stof
- Speciale roestvrijstalen varianten maken een breder toepassingsgebied mogelijk
- Betrouwbare procesbescherming met een vergrendelingskracht van maximaal 2000 N
- Intelligente diagnose in de serieschakeling door middel van Safety Device Diagnostics (SDD): minder bedradingskosten dankzij veilige serieschakeling tot PL e
- Aanpasbaar aan individuele eisen dankzij instelbare sluitkracht via configuratiesleutel "Config Key"
- Nieuwe variant met veilige vergrendelingskrachtbewaking voor de bescherming van personen: inzetbaar tot PL d, cat. 2; vergrendelingskracht F1max: 2000 N (FZH 1000 N).
Top
hoofdkantoor
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Was dit artikel nuttig?