UL-vermelding in de categorie "Programmable Safety Controllers"
14 nov. 2024
Veilige kleine besturing PNOZmulti 2 ontvangt UL-certificering voor "Programmable Safety Controllers"
De in de VS en ook internationaal gevestigde machine- en installatiefabrikanten met de VS als exportmarkt zullen blij zijn: de configureerbare veiligheidsbesturing PNOZmulti 2 heeft een UL-vermelding in de categorie "Programmable Safety Controllers" (Programmeerbare veiligheidsbesturingen) gekregen. Deze vermelding maakt het voor machine- en installatiefabrikanten veel eenvoudiger om aan te tonen dat de gebruikte besturing geschikt is voor veiligheidsgerelateerde functies, vooral als de machines en installaties onder de eisen van de NFPA 79 - de "Electrical Standard for Industrial Machinery" - vallen.
Norm NFPA 79
De National Fire Protection Association (NFPA) heeft de norm 79 ontwikkeld. Deze norm bevat gedetailleerde informatie voor het gebruik van elektrische/elektronische uitrustingen, apparaten of systemen die als onderdeel van industriële machines worden geleverd om de veiligheid van leven en eigendom te garanderen.
Een eis van de NFPA 79 is dat de in veiligheidsrelevante functies gebruikte op software en firmware gebaseerde besturingen voor dit gebruiksdoel vermeld, lees: gecertificeerd, moeten zijn. De configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti heeft deze certificering ontvangen!
Wereldwijd gecertificeerd
U kunt de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 ongeacht het machine- of installatietype, het land of de branche voor het veiligheidsgerelateerd uitschakelen van machines en installaties conform de normen en veilig tot PL e volgens EN ISO 13849-1 en tot SIL CL 3 volgens EN IEC 62061 gebruiken. PNOZmulti 2 zorgt ervoor dat een beweging gecontroleerd en dus veilig wordt stopgezet en het wordt gebruikt voor de positiebewaking of voor het onderbreken van een beweging bij een ingreep door de gebruiker. PNOZmulti 2 is wereldwijd gecertificeerd, bijvoorbeeld volgens UL, KOSHA, TÜV en EAC.
Modulair en flexibel
U creëert uw veiligheidsarchitectuur voor installatiegerelateerde veiligheidsfuncties en onafhankelijk van de hogere installatiebesturing. Eenmaal gemaakte gebruikersprogramma's kunnen telkens weer flexibel aangepast en opnieuw gebruikt worden. Hierdoor bespaart u tijd en behaalt u kostenvoordelen die uw engineeringkosten van het ontwerp tot het onderhoud verlagen, omdat u maar één softwaretool – PNOZmulti Configurator – hoeft te gebruiken.
Uw voordelen:
- Kosteneffectief en duurzaam: wereldwijde veiligheidsstandaard voor talloze automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen zoals EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT en vele andere
- Veilige werking door gecertificeerde hard- en software
- Eenvoudig configureren dankzij comfortabele softwaretools
- Korte time-to-market, aangezien in- en uitgangen vrij configureerbaar zijn
- Passende modulen voor elke behoefte – flexibel, eenvoudig, rendabel uitbreiden
- Korte stilstandstijden door uitgebreide diagnosemogelijkheden
- Snelle inbedrijfstelling door eenvoudige bedrading met steekbare klemmen
- Maximale veiligheid – afhankelijk van de toepassing tot PL e en SIL 3
Meer informatie over de configureerbare veiligheidsbesturing PNOZmulti 2
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]