De nieuwe norm ISO 20607 is gepubliceerd als internationale ISO-norm en kan nu worden besteld!
1 okt. 2019
ISO 20607 – norm over gebruiksaanwijzingen is nu gepubliceerd
De nieuwe norm ISO 20607 is gepubliceerd als internationale ISO-norm en kan vanaf nu in de ISO-webwinkel tegen betaling worden besteld.
De doelgroep van de nieuwe norm zijn alle personen die zich bezighouden met de technische documentatie in de machine- en installatiebouw. De opstellers van gebruiksaanwijzingen moeten hulp krijgen. Het doel van de normschrijvers is om een al bestaand hoofdstuk in EN ISO 12100 over het opstellen van gebruiksaanwijzingen, paragraaf 6.4.5, verder te specificeren met behulp van deze nieuwe norm. Enkele belangrijke punten worden aangevuld:
- een meer diepgaande beoordeling van de doelgroep
- concretere veiligheidsinformatie
- storingen op een meer gebruiksvriendelijke manier verhelpen
- "moderne publicatiemedia", d.w.z. ofwel gedrukt op papier ofwel "als elektronische gegevensdrager die met de machine wordt geleverd"
Zodra de norm als EN ISO 20607 wordt gepubliceerd, zal ze de eerste met de Machinerichtlijn geharmoniseerde norm met concrete eisen voor het opstellen van gebruiksaanwijzingen zijn.
In ons eerste nieuws over het ontwerpen van de ISO 201607 kunt u lezen welk verband er met de Machinerichtlijn bestaat.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]