PSENradar emniyetli radar sensörü

Zorlu koşullarda emniyetli koruma alanı izleme

PSENradar emniyetli radar sensörü

Emniyetli radar sensörü PSENradar, konfigüre edilebilir küçük kontrolör PNOZmulti 2 ile birlikte, tesis veya makine için uygunluk değerlendirmesi de dahil olmak üzere koruma alanı izleme için emniyetli ve eksiksiz bir çözüm sunar.

Optoelektronik sensörlerin sınırlarına ulaştığı yerlerde emniyetli radar sensörleri kullanılır: örneğin dış mekan veya malzeme işleme gibi zorlu ortamlar PSENradar kullanılarak emniyetli şekilde izlenebilir. Bunun nedeni, radar teknolojisinin (FMCW: frekans modülasyonlu sürekli dalga), toz, kir, yağmur, ışık, kıvılcım veya titreşim gibi dış etkenlerin olduğu yerlerde bile yüksek kullanılabilirlik sağlamasıdır.

24 - 24,25 GHz frekanslı temel volümetrik izleme, robot uygulamalarında genellikle bir gereklilik olan SIL 2, PL d ve Kategori 3'e kadar kullanılabilir. Eksiksiz çözüm ayrıca Ethernet ve Profisafe gibi ek arayüzlere sahip olduğundan emniyetli radar sensörünün yenileme uygulamalarında kullanımını kolaylaştırır.

Uygunluk değerlendirmesi ile eksiksiz radar çözümü

Tüm makine için kabul dahil olmak üzere eksiksiz bir radar sensörü çözümüne mi ihtiyacınız var? Risk değerlendirmesinden sistem uygulamasına ve uygunluk değerlendirmesine kadar koruma alanı izleme için eksiksiz, tek noktadan hizmet çözümü sunuyoruz.

Konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2 ve PSENradar ile birlikte kullanıldığında sonuç, zorlu ortamlar için emniyetli, ekonomik, kapsamlı ve eksiksiz bir çözümdür.

Hizmetlerimiz

PNOZmulti 2 küçük kontrolör bulunan PSENradar

PSENradar Configurator ile kolay yapılandırma

PSENradar Configurator

Hızlı devreye alma için sensörler, uygun Konfigüratör aracılığıyla basitçe seçilir ve konfigüre edilir. Uygulamaya bağlı olarak, emniyetli radar sensörü çözümü en fazla altı radar sensörü, bir kontrol ünitesi ve konfigüre edilebilir, emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2 içerir.

İzlenecek alanın boyutuna bağlı olarak her sensör için uygun koruma alanı tanımlanabilir. Bu, sensörün konumuna, montaj yüksekliğine ve eğimine bağlıdır. Koruma alanına ek olarak bir uyarı alanı da konfigüre edilebilir. Bir kişi uyarı bölgesini ihlal ederse bu durum örneğin bir optik sinyal ile bildirilebilir. Bu sayede tesisin verimliliği sürekli olarak korunabilir.

PSENradar Configurator indir

Emniyetli radar sensörü PSENradar'ın faydaları

  • Toza, kire, yağmura, ışığa, kıvılcıma, buhara ve şoka karşı duyarsız
  • Yüksek kategori Cat. 3/PL d, robotik uygulamaların korunmasını sağlar
  • Optimize edilmiş sensör hizalaması ve özel koruma alanı konfigürasyonu sayesinde yüksek esneklik
  • Küçük kontrolör PNOZmulti 2 ile emniyetli eksiksiz çözüm; ek arayüzler sayesinde yenileme uygulamalarına açıktır
  • Tehlikeli alanda insanlar varken makinenin yeniden çalışmasını önlemek için arkadan erişim koruması

Emniyetli radar sensörü PSENradar'ın özellikleri

PSENrd 1.1 sensör

PSENrd 1.1 sensör

  • Açılma açısı: 110° yatay, 30° dikey (geniş) veya yatay 50°, dikey 15° (dar)
  • Aralık: 4 m
  • Frekans: 24 GHz
  • Yanıt süresi: maks. 100 ms
  • Koruma tipi: IP67
  • 2 sensör kullanıldığında SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), Kategori 3'e kadar olan uygulamalarda kullanılabilir
PSENrd 1.1 sensör

PSENrd 1.2 sensör

  • Açılma açısı: 20-100° yatay, 20° dikey, 10° artımlarla konfigüre edilebilir
  • Aralık: 5 m
  • Frekans: 60 GHz
  • Yanıt süresi: maks. 100 ms
  • Koruma tipi: IP67
  • SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), Kategori 3'e kadar olan uygulamalarda kullanılabilir
PSENrd 1.2 sensör

PSEN rd1.x I/O PN analiz birimi

  • Bağlantı tipi: Ethernet, Profisafe
  • Seri bağlantı: 6 sensöre kadar
  • Alan setleri: 32'ye kadar
  • OSSD çıkışları: 4'e kadar
  • Koruma tipi: IP 20
  • FMCW: frekans modülasyonlu sürekli dalga
PSEN rd1.x I/O PN analiz birimi

PSENradar'lı uygulamalar

Radar sensörleri, özellikle optoelektronik sensörlerin sınırlarına ulaştığı çok çeşitli sektörlerde kullanılır. Kullanımları için bir ön koşul, yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımız makinenin genel değerlendirmesidir.

Emniyetli radar sistemi PSENradar'ın kapsadığı emniyetle ilgili fonksiyonlar arasında tehlikeli alan izleme ve arkadan erişim koruması bulunur. Tehlikeli alan izleme, örneğin biri girer girmez makineyi emniyetli duruma getirirken, arkadan erişim koruması, örneğin bir bakım durumunda, tehlikeli alanda hala insanlar varsa makinenin otomatik olarak yeniden başlatılmasını önler. Aşağıda bazı uygulama örnekleri bulacaksınız.

Radar sensörlerinin kendi kendine öğrenen bir arka plan fonksiyonu olduğundan malzeme atığı, koruma alanını ihlal etmeden ve örneğin makineyi durdurmadan biriktirebilir. Bu, daha yüksek üretkenliği garanti eder.

PSENradar radar sensörü uygulaması

Örnek uygulamalar

Metal işleme

Metal işlerinde arkadan erişim koruması

Emniyetli radar sensörü tipik olarak örneğin kaynak kıvılcımlarının, talaşların, tozun, parlak ışığın ve şokun hakim olduğu ağır sanayide kullanılır.

Bir robot hücresinin güvenliği sağlandığında, arkadan erişim korumasının ve emniyetli yeniden başlatmanın garanti edilmesi kesinlikle çok önemlidir. Robotlar çalışırken PSENradar devre dışıdır.

Ağaç işleri

Koruma alanı izleme sayesinde emniyetli ağaç işleri

Ağaç işleri yaparken, örneğin testere ile çalışırken toz ve uçuşan talaş nedeniyle optoelektronik sensörler kullanmak genellikle imkansızdır.

Bu durumda, PSENradar ve PNOZmulti 2'den oluşan emniyetli koruma alanı izleme, tehlikeli alan içindeki kişileri tespit etmek için optimum çözümü temsil eder. Özel olarak tasarlanmış koruma alanları sayesinde çeşitli uygulamalar kolayca korunabilir.

Dış mekan

Dış mekan uygulamalarını korumak için radar sensörlerinin kullanılması

Özellikle dışarıda, radar sensörleri sayesinde, örneğin bir portal vinçte veya kaldırma cihazlarında koruma alanları emniyetli şekilde izlenebilir. Burada yüksek sıcaklık farklarının yanı sıra yağmur, kar veya sis nedeniyle oluşan nem de vardır.

Portal vinçler belirli bir yönde hareket ederse bu alanda kimsenin bulunmadığından emin olmak için radar sensörleri kullanılır.

Ürün serimiz: PSENradar emniyetli radar sensörleri

LBK Sistemi aksesuarları

Burada LBK Sistemi için uygun aksesuarları bulabilirsiniz.

LBK Sistemi

Bir kontrol ünitesinden ve 6 sensörden oluşan LBK Sisteminizi seçin.
Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr