Brasil | português

Aquisição segura de máquinas

Ordenar número 1T000054 | Fundamental | Internacional

Definição de metas

O que você precisa observar ao colocar em operação máquinas novas ou reequipadas? Quais aspectos de segurança devem ser considerados ao adquirir máquinas? O ciclo de vida completo será abordado neste treinamento: da decisão sobre investir em uma máquina nova ou usada até a desativação ou a alienação de uma máquina. Além disso, também enfocamos a criação de cadernos de especificação considerando os aspectos das tecnologias de segurança. Você saberá mais sobre o que precisa ser observado ao utilizar máquinas em plantas novas. Isso é importante sobretudo quando uma máquina for utilizada em outro país ou estiver sujeita a outra legislação e precisar ser colocada em funcionamento (comercialização).

Fundamentos especiais

Conteúdo

  • Gestão de riscos e os custos a ela associados
  • Funções e responsabilidades de todas as pessoas participantes no processo de aquisição
  • Estratégia de aquisição: dever de diligência do fornecedor
  • Especificações da máquina (caderno de especificações/caderno de encargos)
  • Busca por possíveis fornecedores
  • Elaboração de um contrato de compra, processo do contrato
  • Expedição da máquina/processo de admissão antes da compra
  • Compra de máquinas usadas
  • Aplicação transfronteiriça das máquinas
  • Análise de custo/benefício

Grupos-alvo

  • Responsáveis pela manutenção
  • Supervisores(as) técnicos(as), supervisores(as) da operação
  • Responsáveis pela segurança e pela proteção do trabalho
  • Vendedores(as)/responsáveis pelos investimentos
  • Designers
  • Planejadores(as)
  • Responsáveis pela integração do sistema

Suas vantagens

  • Beneficie-se com o verdadeiro conhecimento prático para a aquisição das máquinas necessárias.
  • Daremos sugestões sobre a proteção legal contra máquinas defeituosas.
  • Aplique os recursos correspondentes da forma apropriada para identificar e considerar todos os aspectos relevantes durante o processo de aquisição.

Gostaria de reservar esta formação numa data diferente, ou num local diferente e/ou de reservar um tipo de formação diferente? Por favor contacte-nos. Temos o prazer de o informar pessoalmente.

Sua consulta individual
Duração
1 Dia
Hora
Número máx. de participantes
Custos por participante
Data/disponibilidade
mediante solicitação Consulta
Vagas disponíveis Restam apenas algumas vagas Fechado
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
Contato Comercial

Telefone: 11 11 98677-0184 | 11 98245-8268 | 12 99674-6007
Email: vendas@pilz.com.br