A Unilin busca a meta "Zero Harm", ou seja, criar um ambiente de trabalho no qual a segurança para pessoas e máquinas seja a principal prioridade. No entanto, os processos existentes no processamento de madeira na unidade de produção em Izegem, na Bélgica, apresentavam vários riscos. A necessidade de sair da empilhadeira durante a transferência de material, por exemplo, poderia causar lesões no motorista. Além disso, havia o risco de um operador entrar inadvertidamente na área de segurança antes do reinício do processo. A solução foi a instalação de sensores de radar seguros em cada canto da área protegida. O conceito de segurança, com a utilização do sistema de radar seguro PSENradar da Pilz, garante a eficiência necessária e a segurança otimizada.
A reinicialização manual é coisa do passado
Tudo funciona com segurança
Atualização absolutamente segura
A situação inicial em Izegem: as empilhadeiras precisam carregar e descarregar as esteiras rolantes ao longo de uma linha de produção existente. Para reiniciar a linha, os motoristas tinham que reiniciar a cortina de luz manualmente ao sair da área de segurança. Se o motorista se esquecesse de fazer isso, isso resultaria em paradas de máquina desnecessariamente longas e um acúmulo de produtos. Com a ajuda dos sensores de radar seguros PSEN, as máquinas agora são reiniciadas automaticamente: com um alcance de até cinco metros, os sensores monitoram a área de perigo de maneira confiável e detectam imediatamente se um funcionário está na área de perigo. Assim que o sistema de radar deixa de detectar movimentos, a reinicialização é permitida em questão de segundos. O PSENradar também consegue registrar um batimento cardíaco humano, para maior eficiência e risco zero de lesões para os funcionários da Unilin.
Resumo das vantagens
- Reinicialização automatizada sem intervenção manual
- Maior eficiência: sem tempo de inatividade desnecessário, sem acúmulo de produtos
- Mais segurança para os funcionários durante a reinicialização
Declaração do cliente
Graças ao novo sistema de segurança, evitamos todos os problemas que tínhamos originalmente. Isso nos dá uma vantagem tripla: mais eficiência, menos ferimentos e maior segurança. O investimento claramente valeu a pena.
Sobre a Unilin
A Unilin é uma das principais fabricantes de produtos de madeira e compostos de madeira. Seus produtos incluem revestimentos de piso para design de interiores e materiais à base de madeira para o setor de construção. A empresa sediada em Wielsbeke, na Bélgica, emprega 7800 pessoas em 105 unidades em todo o mundo. Fundada em 1960, a empresa sempre teve como foco o desenvolvimento de soluções inovadoras, como o primeiro sistema de encaixe sem cola para revestimentos de piso, lançado em 1997. A segurança e a produtividade estão firmemente ancoradas na cultura "Zero Harm" da Unilin.
Nosso produto em uso
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]