Sensor de radar seguro PSENradar

Monitoramento seguro da área protegida em condições de operação severas

Sensor de radar seguro PSENradar

O sensor de radar seguro PSENradar, juntamente com o minicontrolador configurável PNOZmulti 2, oferece uma solução completa e segura para o monitoramento da área protegida, incluindo a avaliação de conformidade para toda a máquina ou instalação.

Sensores de radar seguros são usados quando os sensores optoeletrônicos atingem seus limites: ambientes severos, como em áreas externas ou no processamento de materiais, podem ser monitorados com segurança com PSENradar. Pois a tecnologia de radar (FMCW: frequency modulated continuous wave) garante alta disponibilidade mesmo sob influências externas, como poeira, sujeira, chuva, luz, formação de faíscas ou vibrações.

O monitoramento de volume subjacente com uma frequência de 24 a 24,25 GHz pode ser usado até SIL 2, PL d e categoria 3, o que muitas vezes é um requisito em aplicações robóticas. A solução completa também possui interfaces adicionais, como Ethernet e Profisafe, isso permite o uso do sensor de radar de segurança em aplicações de retrofit.

Solução completa de radar com avaliação de conformidade

Precisa de uma solução completa de sensor de radar, incluindo aceitação para toda a máquina? Oferecemos uma solução completa de serviço para o monitoramento da área protegida, desde a avaliação de risco e integração do sistema até a avaliação de conformidade, tudo a partir de uma única fonte.

Juntamente com os minicontroladores seguros PNOZmulti 2 e PSENradar, é criada uma solução completa, segura, econômica e abrangente para ambientes severos.

Nossos serviços

PSENradar com minicontrolador PNOZmulti 2

Configuração simples com o configurador PSENradar

Configurador PSENradar

Para um comissionamento rápido, os sensores são selecionados e configurados com facilidade usando o configurador adequado. Dependendo da aplicação, a solução segura do sensor de radar abrange até seis sensores de radar, uma unidade de controle e o minicontrolador seguro configurável PNOZmulti 2.

Conforme o tamanho da área a ser monitorada, é possível definir a área de proteção adequada para cada sensor. Isto depende da disposição, da altura de instalação e da inclinação do sensor. Além da área de proteção, também é possível configurar uma área de advertência. Se uma pessoa entrar na área de advertência, isso poderá ser notificado por um sinal visual, por exemplo. Desse modo, a produtividade da instalação mantém-se sempre alta.

Download do configurador do PSENradar

Vantagens do sensor de radar seguro PSENradar

  • Resistência a poeira, sujeira, chuva, luz, faíscas, vapor e vibrações
  • A categoria mais alta de segurança Cat.3 / PL d permite a proteção de aplicações robóticas
  • Alta flexibilidade graças ao alinhamento otimizado do sensor e à configuração individual do espaço de proteção
  • Solução segura e completa com minicontrolador PNOZmulti 2 e abertura para aplicações de retrofit graças a interfaces adicionais
  • Proteção para acesso pela parte traseira: para evitar que a máquina reinicie se houver pessoas na zona de perigo.

Características do sensor de radar seguro PSENradar

Sensor PSENrd 1.1

Sensor PSENrd 1.1

  • Ângulo de abertura: 110° horizontal, 30° vertical (largo) ou horizontal 50°, vertical 15° (estreito)
  • Alcance: 4 m
  • Frequência: 24 GHz
  • Tempo de reação: máx. 100 ms
  • Classe de proteção: IP67
  • pode ser usado em aplicações até SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), categoria 3 quando forem usados 2 sensores
Sensor PSENrd 1.1

Sensor PSENrd 1.2

  • Ângulo de abertura: 20 a 100° horizontal, 20° vertical, configurável em etapas de 10°
  • Alcance: 5 m
  • Frequência: 60 GHz
  • Tempo de reação: máx. 100 ms
  • Classe de proteção: IP67
  • pode ser usado em aplicações até SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), categoria 3
Sensor PSENrd 1.2

Unidade de avaliação PSEN rd1.x I/O PN analysing unit

  • Tipo de conexão: Ethernet, Profisafe
  • Conexão em série: até 6 sensores
  • Conjuntos de zonas: até 32
  • Saídas OSSD: até 4
  • Classe de proteção: IP 20
  • FMCW: frequency modulated continuous wave
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit

Aplicações com PSENradar

Os sensores de radar são usados em uma ampla gama de indústrias, especialmente quando os sensores optoeletrônicos atingem seus limites. O pré-requisito para seu uso é uma visão holística da máquina, na qual teremos o maior prazer em ajudar.

As funções relacionadas à segurança cobertas pelo sistema de radar seguro PSENradar incluem o monitoramento da zona de perigo e a proteção para acesso pela parte traseira. Enquanto o monitoramento da zona de perigo coloca a máquina em um estado seguro assim que uma pessoa entrar nela, a proteção para acesso pela parte traseira impede que a máquina se reinicie automaticamente se ainda houver pessoas na zona de perigo, por exemplo, em uma situação de manutenção. Abaixo você encontrará alguns exemplos de aplicação.

Devido à função de teach-in "Self-teaching background" dos sensores de radar, é possível, por exemplo, desligar os refugos de material sem violar o espaço de proteção e causar a parada da máquina. Isto garante maior produtividade.

Aplicação do sensor de radar PSENradar

Exemplo de aplicações

Usinagem de metais

Proteção contra acesso pela parte traseira na usinagem de metais

Tipicamente, o sensor de radar seguro é usado na indústria pesada onde, por exemplo, faíscas de solda, cavacos, poeira, luz brilhante e vibrações são predominantes.

Quando uma célula robótica é protegida, é essencial garantir a proteção para acesso pela parte traseira e um reinício seguro. O PSENradar não permanece ativo enquanto os robôs estiverem em operação.

Processamento de madeiras

Processamento seguro de madeiras graças ao monitoramento da área protegida

Ao processar madeira, incluindo serragem, o uso de sensores optoeletrônicos é muitas vezes impossibilitado pela quantidade de pó e cavacos no ar.

A detecção segura de pessoas na zona de perigo é a solução ideal aqui, graças ao monitoramento da área protegida com o PSENradar e PNOZmulti 2. Graças ao projeto individual da área protegida, podem ser protegidas diferentes aplicações com facilidade.

Externo

Proteção de aplicações externas com sensores de radar

Graças aos sensores de radar, áreas protegidas podem ser monitoradas com segurança, especialmente em áreas externas, por exemplo, em um guindaste de pórtico ou equipamentos de elevação. Nas áreas externas, as altas diferenças de temperatura, assim como a umidade causada pela chuva, neve ou neblina, influenciam.

Se os guindastes de pórtico se moverem em uma direção, os sensores de radar garantem que nenhuma pessoa esteja presente nesta área.

Nosso portfólio de produtos: Sensores de radar seguro PSENradar

PSENradar

Monte seu próprio sensor de radar seguro PSENradar com até 6 sensores por unidade de controle.

Acessório para o sistema LBK

Aqui você encontra o acessório adequado para o sistema LBK.
Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com