Embalagem segura e “verde”!

Papelão em vez de plástico

O minicontrolador seguro PNOZmulti 2 na linha de engarrafamento de água mineral da ACMI S.p.A já garantiu o manuseio sem problemas das garrafas de vidro durante as etapas de envase e fechamento. Atualmente, a fabricante italiana ampliou uma linha para incluir a empacotadora de caixas Ecopack, de modo que agora é possível embalar "em caixas de papelão". Em termos de segurança, a alimentação de caixas de papelão era o ponto mais crítico: se houver material de embalagem, ou seja, caixas de papelão, suficiente disponível na abertura de alimentação, não é possível acessar a área de perigo. No entanto, se não houver mais caixas de papelão no processo, o operador tem livre acesso à máquina. Com o PNOZmulti 2, que monitora de modo confiável outras funções de segurança além da alimentação de caixas de papelão, foi encontrada uma solução expansível preparada para o futuro.

Linha de embalagens ampliada pensando no futuro

Com uma taxa de ciclo de 40 golpes/minuto e manuseio simplificado para configuração e troca de formato, a máquina embaladora Ecopack é de última geração. Para garantir que a mais recente adição à linha de envase seja segura para a equipe de operação, o minicontrolador PNOZmulti 2 entrou em ação novamente. O procedimento: monitoramento dos sensores de luz instalados diretamente na abertura de alimentação da máquina embaladora. Eles informam ao minicontrolador o estado do material das caixas de papelão. Se necessário, o PNOZmulti 2 monitora vários depósitos de caixas de papelão simultaneamente com um único aparelho básico. Além disso, A ACMI pode implementar outras funções de segurança como parada de emergência, portas de proteção ou cortinas de luz. Essa maior flexibilidade torna o sistema da ACMI bem equipado para o futuro, oferecendo uma alta produtividade. Como a certificação já tinha sido realizada pela Pilz antes da modernização, a ACMI também economizou tempo durante o planejamento, a construção e colocação em funcionamento.

Resumo das vantagens

  • Segurança do operador para o novo módulo da instalação para alimentação de caixas de papelão "Ecopack"
  • Eficiência da linha: um único aparelho básico monitora vários depósitos de caixas de papelão ao mesmo tempo
  • Modernização rápida com opção de ampliação das funções de segurança

Declaração do cliente

“A avaliação de riscos realizada pelos especialistas da Pilz foi a base para a construção segura de nossa fábrica e a identificação das medidas de proteção adequadas. Graças à experiência da Pilz em segurança de máquinas, pudemos implementar as medidas necessárias”.

Gianluca Contesso, Safety Product Manager na ACMI S.p.A.

Sobre a ACMI S.p.A.

A empresa italiana ACMI S.p.A. é especializada na produção de linhas de envase e embalagem de alta tecnologia. A empresa, sediada em Fornovo Taro, na província de Parma, começou como fabricante de equipamentos de carga e descarga para a indústria de alimentos e bebidas e depois especializou-se em todos os processos de embalagem.
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório