Soluções de automação para embalagem secundária

Cartonagem da embalagem secundária

Antes de chegar àcartonagem da embalagem primária, uma aplicação principal na embalagem secundária, também é necessário garantir uma logística de transporte necessária para a entrega e retirada. Nesse caso, soluções dinâmicas, eficientes e flexíveis para a automação segura são necessárias para um resultado competitivo.

Quando tampas e abas precisam ser abertas nos sistemas, outras abas devem ser fixadas ao mesmo tempo, por exemplo, para evitar contato com altas temperaturas, como no caso da aplicação de plástico por uma empacotadora de encolhimento. A conectividade dos produtos, assim como uma conexão em série flexível dos sensores de segurança e da tecnologia de controle, permite não apenas o mais alto nível de segurança do operador, mas também a eficiência econômica da máquina de embalagem.

Oferecemos soluções seguras de automação para embalagem secundária, sejam elas sensores de segurança, minicontroladores seguros ou seletores de modo de operação. Você pode confiar no nosso alto nível de foco no cliente e conhecimento sobre as normas. Teremos prazer em auxiliar você nas suas exigências.

Aumentando a segurança nos montadores de caixas de papelão

Na detecção óptica do magazine de caixas de papelão ou da alimentação de caixas de papelão para a preparação do papelão, a solução com certificação TÜV SÜD para PL d/SIL 2 evita que o operador toque na máquina pela abertura vazia de alimentação do material e se machuque. Enquanto houver embalagem suficiente no magazine, a abertura estará coberta e não será possível chegar à zona de perigo enquanto a máquina de embalagem estiver em funcionamento. Neste caso, a embalagem atua como proteção natural e resguarda a proteção móvel. Se o número mínimo definido de caixas de papelão no magazine for atingido ou não for alcançado, dois sensores ópticos detectam e desligam as saídas através do minicontrolador PNOZmulti 2 ou dos relés de segurança myPNOZ. A máquina para até que a embalagem seja reabastecida.

A combinação de sensores ópticos e controlador de segurança oferece às empresas do setor de embalagens uma solução automatizada para o monitoramento seguro do fornecimento de embalagens de papelão. Você automatiza com PNOZmulti 2 se o circuito de segurança precisar ser criado com software de configuração. Os relés de segurança modulares myPNOZ são configurados pela sequência do hardware. Teremos prazer em aconselhar você sobre qual solução é a mais adequada.

Vantagens:

  • maior produtividade em embalagem e economia de custos: A embalagem oferece proteção natural, não é necessário usar outro tipo de barreira.
  • Maior segurança dos funcionários: risco de acidentes reduzido devido à tecnologia de comando segura combinada com sensores ópticos aprovados pela TÜV-SÜD.
  • Integração simples em equipamentos de embalagem existentes e possibilidade de retrofit
  • Mínimo espaço necessário graças à caixa de sensor compacta e às opções individuais de montagem, na lateral ou acima do magazine de caixas de papelão
  • O formato pode ser alterado com eficiência
  • Abrange aplicações reguladas pela EN 415 para máquinas de embalagem

Exemplos de aplicação:

Exemplo de aplicação de solução que previne o risco de acidentes
  • A solução certificada pela TÜV-SÜD para PL d/SIL 2: maior segurança do pessoal, risco de acidentes minimizado.
Exemplo de aplicação sem perigo na máquina
  • Caixas de papelão suficientes no magazine: Sem perigo!
8Exemplo de aplicação de máquina parada
  • A máquina para até que haja um número suficiente de caixas de papelão.

Rápida detecção de falhas e alta disponibilidade do sistema

Processos de produção inteligentes e conectados podem aumentar significativamente a produtividade da sua máquina de embalagem. Para isso, no entanto, diversos dados devem estar disponíveis automaticamente. Com nossa solução de diagnóstico Safety Device Diagnostics, você pode registrar os dados de diagnóstico como números de série individuais, o status da versão, status atuais e condições de erro. A detecção de erros mais rápida possível garante tempos de parada curtos.

Dessa forma, você pode usar seus dados de diagnóstico, por exemplo, para a manutenção planejada (predictive maintenance) durante a aplicação do filme de alumínio por um empacotador de encolhimento.

Aplicação de filme plástico por empacotadora de encolhimento

Segurança em célula robótica

Proteção de uma célula robótica

O módulo de E/S PDP67 PN com interface Profinet/Profisafe garante segurança onde não há espaço para um quadro de distribuição, por exemplo, em uma célula robótica. Graças à classe de proteção IP67 e à robusta carcaça de zinco, ele é ideal para ser usado fora do quadro de distribuição. Mesmo a temperaturas de -30 °C a 70 °C, ele envia os dados dos sensores e atuadores de maneira confiável para o controlador de nível superior.

Isso garante que o robô se mova para um estado seguro assim que seu funcionário tenha acesso à máquina.

Mais informações sobre a tecnologia de embalagem

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório