Gerenciamento de acesso completo e tranquilo

Máquina mais segura e confiável

Durante uma atualização em suas máquinas compactas, a empresa Starrag Heckert testou também os conceitos de operação e de segurança. No futuro, não deverá mais haver oportunidades para operações incorretas ou manipulações nos sistemas de operação das instalações das máquinas da Starrag. Foi por isso que a fabricante de máquinas-ferramenta decidiu aprimorar o clássico sistema de seleção de modo operacional PITmode fusion da Pilz, utilizado há bastante tempo. Graças a uma estreita cooperação, agora um gerenciamento de direitos de acesso completo está sendo utilizado para as funções de Safety e Security. Com ele, passou a ser possível configurar as chaves individualmente com direitos de acesso e de operação personalizados e protegidos contra manipulação. Ao mesmo tempo, regulamenta-se quem pode acessar quais dados da máquina e do processo.

Chave para segurança abrangente

A solução completa para funções de Safety e Security, compatível com o futuro, é formada pela unidade de escrita e leitura PITreader com tecnologia RFID e servidor da web integrado, além de uma unidade de avaliação segura Safe Evaluation Unit. Ela integra leitor, teclado e controlador de segurança. Em combinação com o elemento de comando PIT oe 4s e a interface de dados ativável e dependente de direitos PIT oe USB, a solução aprimorada define novos padrões, sobretudo para a Security. O principal: agora, por meio de um software no PC, a Starrag consegue criar sozinha suas chaves genéricas vinculadas aos usuários de forma simples e com códigos personalizados. Assim, o PITmode fusion garante que o operador, ao inserir uma chave na máquina da Starrag, consiga entrar apenas nas ações e nos acessos a ele designados. Ele ainda pode gerenciar várias máquinas com permissões diferentes.

Resumo das vantagens

  • Padrão elevado para a Safety e a Security da máquina
  • Flexibilidade máxima e transparência na administração de usuários
  • A solução atende a todas as exigências do Regulamento de Máquinas da UE que entrará em vigor a partir de 2027

Depoimento do cliente

Nossos clientes adquirem uma solução surpreendente, integral, completa e pronta para o futuro para desempenhar todas as funções de Safety e Security. O PITmode fusion oferece um valor agregado significativo e influenciará de forma positiva tanto a produtividade quanto a disponibilidade da instalação.

Ulf Keiling, engenheiro de desenvolvimento sênior da Starrag Chemnitz

Sobre a Starrag GmbH

O Starrag Group, com sede em Rorschach, na Suíça, e atuante mundialmente, é fabricante de máquinas-ferramenta de precisão e centros de usinagem. Seu foco está na fresagem, no torneamento, na furação e no esmerilhamento de peças de metal, materiais compostos e cerâmica. A marca guarda-chuva integra ao todo onze empresas e áreas de produtos, entre elas a Starrag Heckert, com sede em Chemnitz, na Saxônia. Entre os clientes constam empresas de setores industriais clássicos, a indústria de transportes, aviação, tecnologia medicinal e artigos de luxo.

Nossos produtos em uso
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório