A cabine de movimentação autônoma da empresa turíngia L-TEC GmbH é um sistema de transporte único no mundo: o elevador ao ar livre passa por áreas difíceis sem dificuldade, como, por exemplo, obstáculos em declives ou atrações turísticas. Por ser uma máquina automatizada para o transporte de pessoas, as exigências para a segurança são altas e variam de acordo com o país em questão. Foi por isso que a L-TEC colocou a Pilz a bordo. Sejam prescrições específicas do país, padrões de automação e de segurança comparáveis mundialmente ou componentes de segurança vinculados a serviços adicionais oferecidos por um único fornecedor: desde o começo, o PNOZmulti foi considerado o coração da solução de segurança dos miniteleféricos da L-TEC, visando garantir uma viagem segura.
Viagem segura passando por galhos e pedras
Elevadores ao ar livre para todas as situações
Gerenciamento central de segurança sempre junto
O elevador autônomo leva até 14 pessoas e é adaptado para não prejudicar as condições ambientais circundantes. O toque especial: a regulagem hidráulica do nível mantém o piso da cabine na horizontal durante toda a viagem, mesmo que o elevador ao ar livre passe por inclinações de até 45 graus, podendo operar em uma quantidade quase ilimitada de estações. Por esses motivos, o elevador precisa atender a uma série de critérios de segurança para o sistema de frenagem, a regulagem da velocidade e o processo de fechamento das portas automáticas. Para poder atender a todas essas demandas de segurança de forma confiável, um conjunto de componentes de segurança da Pilz está disponível dentro da cabine, tanto para o monitoramento da parada de emergência, do estado da porta, das posições, das paradas e do local final, quanto para a troca dos modos operacionais. O acionamento, o comando e todos os componentes relacionados ficam a bordo da cabine, inclusive o PNOZmulti, que é o responsável pelo gerenciamento de segurança central. É o minicontrolador seguro comprovado no mundo todo, até na Malásia.
Resumo das vantagens
- PNOZmulti: arquitetura de segurança flexível e adaptável a aplicações específicas do projeto
- Fácil manuseio graças ao PNOZmulti Configurator
- Expertise e consultoria de um único fornecedor para elevadores seguros usados no mundo todo
Depoimento do cliente
Não importa qual país atendemos nem quantas estações a linha tem: com o PNOZmulti e sua estrutura flexível, modular e adaptável, a arquitetura de segurança continua sendo a característica mais importante. Como é possível realizar uma aplicação específica para o projeto com rapidez e simplicidade, o elevador ao ar livre fica pronto muito rapidamente.
Sobre a L-TEC
A L-TEC GmbH, com sede na cidade turíngia de Weira, é especialista na área de elevadores ao ar livre. Seu portfólio de sistemas de elevação abrange tipos de cabines que levam de 4 a 14 pessoas. A solução de transporte escalonável pode ser usada nas mais variadas aplicações sem barreiras, inclusive em áreas difíceis. Frank Scholz, gerente da empresa e dono da ideia, desenvolveu os primeiros protótipos em 2009. Hoje a L-TEC comercializa elevadores em toda Alemanha, Europa e Ásia.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]