A Grass GmbH, fabricante global de sistemas de movimento, incluindo trilhos telescópicos, precisava de uma atualização de segurança de uma linha completa de prensas para transformação de aço na fábrica de Salzburgo. Quando se trata de requisitos normativos de segurança, as prensas ocupam uma posição especial: estávamos, portanto, à procura de um parceiro que pudesse atualizar sistemas um pouco mais antigos com a tecnologia mais recente de segurança e comando de acordo com os padrões. Na Áustria, a equipe da Pilz de Salzburgo encontrou um especialista que fez esse trabalho com maestria. Os principais atores da segurança hoje são o minicontrolador PNOZmulti 2 e o sistema de automação PSS 4000. Os sensores seguros PSEN e a unidade operacional PITgatebox são complementos para uma linha de prensagem segura e completa.
Retrofit de prensas com perfeição
Transforme o antigo em bom... e ainda mais produtivo!
Upgrade de segurança na prensa e ao redor dela
O objetivo era aumentar a estabilidade do processo da linha de prensagem durante a transformação do aço. O retrofit de três peças da máquina: o desbobinador, o retificador e a perfiladeira e da perfuradora automática incluiu, entre outras coisas, a montagem completa de um novo painel elétrico e de um painel de controle. Para fazer o upgrade da tecnologia de segurança, o foco, na perfeiladeira, foi o minicontrolador PNOZmulti 2 com módulos para o controle seguro da prensa. Para a automação padrão, estão integrados o sistema de automação PSS 4000, bem como novas chaves acionadas por tração de cabo e o relé de segurança PSENcode para o monitoramento de posição. O desbobinador com endireitadeira agora protege o dispositivo de travamento de segurança PSENmlock; ele e a porta de proteção podem ser gerenciados com segurança através da unidade de comando PITgatebox. Em todos os lugares onde foi necessário atualizar uma segurança sem barreiras, as cortinas de luz de segurança PSENopt II para proteção de dedos, mãos e corpo foram acrescentadas às instalações já existentes. Após a modificação, uma linha de prensas pronta para produção foi entregue.
Resumo das vantagens
- Aumento da produtividade da linha de prensa através da redução dos tempos de ciclo de 3,5 para 3 segundos
- Segurança máxima em conformidade com as normas, baseada no estado atual da tecnologia de segurança e comando de acordo com a EN ISO 13849-1
- Retrofit de prensas de uma única fonte para todas as partes da linha de prensas
Depoimento do cliente
“Se for necessária uma modificação semelhante, sabemos exatamente a quem recorrer com base na nossa experiência anterior. Porque esse foi um processo descrito no livro: O cumprimento dos prazos, a assessoria neutra do fabricante, a aplicação propriamente dita, o procedimento final de avaliação da conformidade, tudo realmente funcionou perfeitamente.”
Sobre a Grass GmbH
O grupo austríaco Grass, com 1.890 funcionários em sete unidades de produção na Europa e na América e quatorze filiais de vendas, é o especialista mundial em sistemas de movimento para a indústria de móveis. Como parceiro de desenvolvimento e fornecedor de sistemas, o agente global oferece produtos e soluções inovadoras sob o lema “Moved by Grass” há mais de 70 anos. O carteira de produtos inclui gavetas, guias, dobradiças, tampas, divisórias internas e sistemas de abertura, entre outros, para abertura sem puxador.
Nossos produtos em uso
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]