Além das inúmeras características inteligentes do produto, o myPNOZ também impressiona com o processo de pedido fácil e inovador. A ferramenta online myPNOZ Creator oferece muitas funções úteis, desde a criação individual no editor de lógica até a simulação e documentação completa. Veja você mesmo!
myPNOZ Creator e módulos myPNOZ
Processo de encomenda inovador com o myPNOZ Creator
Criação
No passado, você precisava consultar catálogos e comparar as características dos produtos para encontrar a solução ideal para sua aplicação; agora, o myPNOZ Creator faz isso por você. Com o editor de lógica integrado, você pode definir com rapidez as funções de segurança necessárias, enquanto o myPNOZ Creator seleciona o hardware ideal.
Portanto, você pode ter a certeza de receber um relé de segurança myPNOZ personalizado para as suas necessidades.
Simulação e validação
Depois de criar sua aplicação, é possível simulá-la no myPNOZ Creator e verificar o comportamento desejado. Além disso, o myPNOZ Creator verifica automaticamente a sua composição em busca de erros de lógica e os exibe.
Um plano de conexão individual está disponível para o myPNOZ criado para auxiliar no cabeamento subsequente.
Visão geral e carrinho de compras
Depois de concluir a criação do seu myPNOZ, você encontrará uma visão geral do hardware com os números de peça correspondentes no carrinho de compras. Você pode restaurar seu projeto a qualquer momento no myPNOZ Creator com um código de tipo individual.
Você também pode salvar seu myPNOZ para processamento posterior ou compartilhá-lo com outras pessoas, por exemplo, com seus colegas para o pedido final, que pode ser concluído com apenas alguns cliques.
Documentação
Com cada myPNOZ você recebe a documentação completa para os seus registros. O arquivo PDF gerado contém todas as informações específicas do produto, como a lógica do sistema, o diagrama de cabeamento, o hardware usado e, claro, o código do tipo.
Os documentos podem ser usados para verificações de segurança e a sua documentação interna.
myPNOZ Creator: destaques
- Criação pela seleção das funções de segurança e conexões
- O hardware ideal é determinado pelo sistema
- Simulação da aplicação e verificação da lógica do sistema
- Visão geral de todos os números de peça dos módulos e acessórios
- Documentação completa incluindo diagrama de cabeamento e tabela de causa e efeito
- Salvar e compartilhar via código de tipo
Peça já o myPNOZ!
Mais informações
Você tem mais perguntas?
Teremos o maior prazer em responder a todas as suas perguntas sobre o relé de segurança modular myPNOZ e o myPNOZ Creator.
Baixe agora o folheto do myPNOZ!
No nosso folheto, resumimos novamente todas as informações sobre o relé de segurança modular myPNOZ.
Módulos myPNOZ
Saiba mais sobre as propriedades dos módulos do relé de segurança modular myPNOZ.
Propriedades dos módulos myPNOZ
Além de fazer o pedido através do myPNOZ Creator, oferecemos a opção de comprar módulos myPNOZ através de nossa loja virtual. Isso garante flexibilidade máxima ao solicitar peças de reposição, expansões para os sistemas existentes ou solicitar grandes quantidades.
Resumimos aqui tudo o que é importante sobre os módulos myPNOZ e suas propriedades.
IDCada relé myPNOZ consiste em um módulo frontal e pelo menos um módulo de expansão, podendo ser acoplados no máximo oito módulos de expansão. Ao selecionar os módulos de expansão, você pode escolher livremente entre os módulos de entrada, módulos de saída e módulos de entrada/saída disponíveis. Essa estrutura flexível e modular garante que você receba e pague exatamente pelas funções de que precisa.
Módulo frontal (17,5mm)
- Contém a tensão de alimentação 24V CC para todos os módulos de expansão
- Contém uma função de segurança superior (por exemplo, parada de emergência) que influencia todos os circuitos de saída dentro de um myPNOZ
Módulos de saída (17,5mm)
- Estão disponíveis com saídas de relés ou semicondutores e como variantes com retardo de tempo
- Se um módulo de saída for seguido por um módulo de entrada, é criada uma nova zona de segurança
Módulos de entrada (12,5mm)
- Monitore entre entradas de segurança com conexão E ou OU
- Variantes disponíveis para o monitoramento bimanual IIIA ou IIIC (conexão E)
- São lógicos e possuem conexão E com a função de segurança superior no módulo frontal
- Cada módulo de entrada influencia o módulo de saída subsequente
- Dentro de um módulo de entrada, as entradas de segurança com conexão OU possuem sempre conexão E com outras entradas de segurança da zona de segurança
Módulos de entrada/saída (17,5mm)
- Monitore uma entrada de segurança
- Estão disponíveis com saídas de relé ou semicondutor e como variantes com retardo de tempo
Portfólio de produtos
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]