Os Ehrlich Brothers costumam encantar seu público com fascinantes ilusões nos seus shows. Para isso, a interação da magia e da tecnologia em todos os processos deve sempre funcionar sem problemas e com segurança. Para monitorar com segurança o movimento da câmera na borda do palco, as barreiras de luz flexíveis PSENopt II Tipo 3 da Pilz assumiram a gestão técnica da área de ação.
Barreiras de luz no show de mágica: palco livre!
Acesso seguro embaixo do palco
A câmera está instalada sobre um mecanismo deslizante sob o palco que atravessa o acesso à área embaixo do palco com elevada velocidade. Até então, luzes piscantes avisavam sobre a aproximação da câmera sobre o mecanismo deslizante. Esse conceito deve ser otimizado para aumentar a segurança dos técnicos de palco e evitar manipulações. Hoje, as barreiras de luz PSENopt II Tipo 3 com desbloqueio manual da Pilz protegem esta área de risco. Caso alguém toque ou entre no primeiro par de barreiras de luz enquanto a câmera estiver se movendo, o mecanismo deslizante da câmera para imediatamente. Somente depois que a pessoa passar pela segunda barreira de luz a área será confirmada automaticamente e liberada para a câmera deslizante. Com esta adaptação, os Ehrlich Brothers podem se concentrar na dramaturgia de seu show sem nenhuma preocupação, para criar a ilusão perfeita.
Resumo das vantagens:
- A barreira de luz PSENopt II Tipo 3 é adequada para aplicações até PL d
- O rápido tempo de resposta da barreira de luz garante a menor distância possível em relação à área de perigo
- Segurança confiável mesmo na montagem e desmontagem frequentes da tecnologia de palco
Sobre a Ehrlich Entertainment GmbH & Co.KG
Os ilusionistas “Ehrlich Brothers” fazem parte da Ehrlich Entertainment GmbH & Co. KG, fundada em 2005. A empresa, com sede em Bünde, perto de Bielefeld, cuida da organização da turnê dos ilusionistas e do bom andamento de suas apresentações.
“No nosso setor, contamos com contatos diretos, canais de tomada de decisão rápidos e serviço confiável. Com produtos de elevada qualidade e uma solução adaptada às nossas necessidades, a Pilz conseguiu nos convencer de que havíamos escolhido o parceiro certo”
O produto na aplicação:
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]