Com a nova geração dos dispositivos de proteção sem contato PSENopt II da Pilz, a empresa austríaca SRW Automation & Services GmbH resolveu um conjunto inteiro para tarefas de automação e segurança com aplicações de robôs, mesas redondas automáticas e sistemas de alimentação e retirada. Os fatores decisivos para o uso da grade de luz de segurança foram a sua alta robustez e os tempos de reação rápidos. E ainda havia uma vantagem extra: precisávamos da grade de luz do Tipo 3 que também é oferecida da Pilz, única empresa no portfólio.
Processos seguros com as grades de luz de segurança PSENopt II
Solução de segurança de reação rápida com a maior flexibilidade possível
A SRW decidiu utilizar uma solução de segurança sem barreiras da Pilz em duas instalações diferentes: as grades de luz PSENopt II protegem o processo em uma instalação de enchimento de embalagens de papelão que são levadas por um sistema transportador e, em seguida, empilhadas no recipiente de transporte por um robô. As grades proporcionam o carregamento e o descarregamento flexíveis sem interferir no processo de produção. As PSENopt II também estão sendo usadas em uma célula de montagem na qual os componentes primeiro são equipados e, em seguida, prensados em uma placa de circuito impresso. Nesse caso, as grades garantem a eliminação dos riscos decorrentes do robô de 6 eixos integrado na célula ou da prensa servoacionada e/ou da mesa redonda móvel.
Para as duas aplicações da SRW, foi igualmente decisivo tanto a maior flexibilidade possível na alimentação e na retirada das peças quanto a possibilidade de manuseio pela PSENopt II. Ainda recebemos o pedido de implementar uma solução econômica: e as grades de luz do Tipo 3 atendem a essa demanda. Por fim, o principal para a SRW era obter uma solução de segurança completa altamente disponível com recursos de diagnóstico e de manutenção práticos para os usuários.
“Decidimos utilizar a nova grade de luz PSENopt II da Pilz porque ela é a única que atende à Categoria 3, que diminui a fase de instalação e de colocação em funcionamento graças à montagem mais rápida e simples, além de se adequar a quase todas as nossas tarefas.”
As vantagens e a utilidade da solução:
- As aplicações PL (d) são fáceis de implementar com as grades de luz de segurança do Tipo 3
- Especialmente robustas e insensíveis a choques, colisões e vibrações (de até 50 g)
- Montagem simples para as duas aplicações
- Tempos de reação extremamente rápidos
Por SRW Automation & Service
A integradora de sistemas austríaca aprecia as inovadoras soluções de turnkey na área da complexa tecnologia de robôs, da conexão de instalações e da construção de máquinas especiais. A empresa cria, desenvolve e produz comandos e instalações conforme o desejo dos clientes. A principal competência da SRW é o planejamento, a integração e a conexão dos componentes isolados.
O produto na aplicação:
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]