Minicontrolador PNOZmulti 2: aparelhos de base

A base para a sua aplicação: qual é o aparelho de base certo?

Qual aparelho de base PNOZmulti 2 é o correto?

Os minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2 são utilizados em quase todas as áreas de construção de sistemas e máquinas. Com o PNOZmulti 2, as funções de segurança podem ser monitoradas de maneira segura, e as tarefas de comando padrão, solucionadas de maneira econômica.

Os minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2 são construídos em módulos: você escolhe um aparelho de base e, de acordo com sua aplicação, o número necessário de módulos de expansão.

O aparelho de base autônomo compacto PNOZ m C0 não pode ser expandido por mei de módulos. Com uma largura de 22,5 mm, ele é tão fino quanto um relé de segurança, mas tão potente como um controlador de segurança.

Na ferramenta de softwarePNOZmulti Configurator, você define as configurações do hardware e da aplicação. A configuração finalizada é carregada em uma memória de programação e inserida no aparelho de base. A configuração pode ser simulada offline totalmente sem utilização de hardware antes do comissionamento.

O menor controlador de segurança PNOZmulti 2: aparelho de base autônomo PNOZ m C0

O menor controlador de segurança PNOZmulti 2: aparelho de base autônomo PNOZ m C0

Com uma largura de apenas 22,5 mm, o aparelho de base autônomo extremamente compacto monitora até quatro funções de segurança em máquinas por meio de oito entradas seguras livremente configuráveis e quatro saídas seguras para semicondutores. Dependendo da aplicação, são implementadas exigências de Safety até PL e, conforme a EN ISO 13849-1, ou SIL CL 3, conforme a IEC 62061.PNOZ m C0 é seguro, eficiente e altamente econômico para pequenas máquinas em várias indústrias e áreas de aplicação, como embalagens, células robotizadas ou no setor de alimentos e bebidas. Expanda a potência com sensores seguros, como o sistema de porta de proteção PSENmlock, as grades de luz de segurança PSENopt II ou os interruptores de segurança PSEN.

Você pode utilizar os minicontroladores seguros PNOZmulti 2 independentemente do tipo de máquina, tipo de instalação, país ou indústria. Se o número de funções de segurança na sua máquina aumentar, você poderá migrar para os aparelhos de base modularmente ampliáveis PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 ou PNOZ m B1. Por isso, a afirmação "muitas funções, uma solução" ainda é válida mesmo após 20 anos no mercado.

Vantagens da utilização:

  • você pode criar uma ligação de segurança utilizando a ferramenta de software, que não requer licença PNOZmulti Configurator
  • Máxima flexibilidade: as entradas e saídas são livremente configuráveis no PNOZmulti Configurator
  • Custos sob medida e economia de espaço no quadro de comando: estreito como um relé de segurança, eficiente como um controlador de segurança

Mais informações:

Minicontroladores seguros PNOZmulti 2: novo aparelho de base para aplicações seguras!

Minicontroladores seguros PNOZmulti 2: novo aparelho de base

Você precisa monitorar funções de segurança na sua máquina até PL e/SIL CL 3? O novo aparelho de base PNOZ m B0.1 pode ser usado individualmente ou ampliado de maneira modular com no máx. um módulo de E/S: completamente novo com o módulo de saída de relé PNOZ m EF 2DOR. Como alternativa, você pode usar no máximo um desses módulos de E/S: PNOZ m EF 16DI ou PNOZ m EF 8DI4DO ou PNOZ m EF 8DI2DOT ou PNOZ m EF 4DI4DOR ou PNOZ m EF 4DI4DORD.

Custos modulares sob controle

Com a diversidade de módulos no PNOZ m B0.1, é possível montar sua aplicação de maneira flexível e conforme suas necessidades: dependendo da aplicação específica, é possível configurar livremente todas as funções de segurança. Isso possibilita uma adaptação precisa e personalizada à sua aplicação.

PNOZmulti Mini: migração fácil

O novo aparelho de base, juntamente com o novo módulo de saída de relé, é o sucessor compatível com minicontroladores PNOZmulti Mini e assume todas as tarefas específicas dessa família de produtos. A partir da versão 11 da ferramenta de software, os projetos PNOZmulti Mini existentes podem ser PNOZmulti Configuratormigrados facilmente para o novo aparelho de basePNOZ m B0.1. Você também pode utilizar os módulos de ligação existentes para conectar os módulos de entrada descentralizados PDP ou interligar vários sistemas PNOZmulti 2 com o novo aparelho de base para cobrir todas as aplicações de segurança.

Vantagens de uso

  • Operação segura graças ao hardware certificado e à ferramenta de software conveniente e intuitiva
  • Custo-benefício e durabilidade: padrão mundial em segurança para vários ambientes de automação e sistemas de comunicação

Mais informações:

Resumo das vantagens

  • Custos sob medida para a adaptação exata às aplicações com o uso de módulos de expansão
  • Períodos curtos de parada e grande disponibilidade do sistema por meio de conexão com todos os sistemas convencionais de barramento de campo com os módulos correspondentes
  • Possibilidades de diagnóstico conveniente
  • Segurança máxima: dependendo da aplicação, atende até as exigências PL e, em conformidade com EN ISO 13849-1, e SIL CL 3, em conformidade com IEC 62061.

Resumo das características

As características dos aparelhos de base PNOZmulti 2
  • display iluminado para colocação em funcionamento mais rápida e diagnóstico simplificado
  • Display para exibição de avisos de erro, estado da tensão de alimentação, entradas e das saídas, informações de status e dos aparelhos, texto individual do cliente
  • no máx. 4 módulos de expansão podem ser ligados em série à esquerda, adicionalmente no máx. 1 módulo de comunicação e 1 módulo de barramento de campo
  • terminais de conexão conectáveis; opcionalmente, terminais de pressão ou terminais aparafusados (disponíveis como acessórios)
  • memória de programa intercambiável
  • Interface de diagnóstico

Aparelho de base PNOZmulti 2: o que pode ser monitorado?

Podem ser conectados ao aparelho de base:

  • Interruptor de parada de emergência
  • Botão de limite da porta de segurança, interruptor da porta de segurança
  • Cortinas de luz
  • Scanner a laser
  • Botão bimanual
  • Chave seletora de modo operacional
  • Tapete de segurança
  • Sensores
  • Autorização de acesso PITreader
  • Segurança funcional de seleção do modo operacional PITmode

O uso dos terminais de operação PMI, os aparelhos de comando PIT, os sensores seguros PSEN e o periférico descentralizado PDP67 cria um sistema de soluções completo e seguro.

Nosso portfólio de produtos: Aparelhos de base PNOZmulti 2

Equipamentos básicos PNOZmulti 2

Os equipamentos básicos dos minicontroladores seguros PNOZmulti 2 podem ser expandidos de maneira modular à direita e à esquerda. Eles atendem às exigências PL e conforme EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 conforme IEC 62061. O valor máximo atingível depende da ligação.

Acessórios PNOZmulti 2

Aqui, é possível encontrar um cabo de conexão confeccionado em diferentes tamanhos especialmente para a conexão dos módulos Motion-Monitoring. Também estão disponíveis outras variantes de confecção própria para a conexão em diversos conversores convencionais.
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório