Ferramentas PSENopt

Configuração das suas barreiras de luz PSENopt Advanced

Ferramentas PSENopt

A ferramenta de software configurador PSENopt facilita a instalação e manuseio das barreiras de luz PSENopt Advanced: Todos os feixes individuais são visíveis no software. Com isso, é possível fazer toda a configuração das suas barreiras de luz em uma ferramenta – desde o alinhamento até funções como muting, blanking e ligação em cascata.

Além disso, o Configurador PSENopt garante um diagnóstico rápido. A interrupção da barreira de luz pode ser associada imediatamente. Com isso, as paradas são menores e uma grande disponibilidade de suas máquinas é garantida.

Instalação e manuseio simples – Vantagens do configurador PSENopt

  • Instalação e operação simples e econômica - graças à exibição de feixes individuais
  • Implementação muting, blanking e ligação em cascata com facilidade
  • Aprendizado e novo aprendizado de novos objetos é realizado em pouco tempo
  • Transmissão da configuração offline para outras máquinas com o adaptador de programação sem esforço adicional
  • Organização de menus passo a passo e detecção rápida de erros
  • Maior flexibilidade na afixação de barreiras de luz
  • O diagnóstico de erros rápido reduz as paradas e aumenta a disponibilidade da instalação
Instalação e manuseio simples

Características do configurador PSENopt

Características do configurador PSENopt
  • Realização de toda configuração: alinhamento da barreira de luz, além de muting, blanking e ligação em cascata.
  • A configuração do software pode ser realizada offline juntamente com o adaptador de programação (PSEN opt Advanced Programming Adapter, número do item: 631070) – transmissão para outras máquinas via adaptador.
  • Na instalação de diversas barreiras de luz, para cada barreira de luz pode ser atribuída uma codificação própria.

Aplicação do configurador PSENopt

O configurador PSENopt serve para instalação e manuseio das barreiras de luz PSENopt Advanced. Com ele, é possível fazer toda configuração: desde o alinhamento das barreiras de luz até as funções como muting, blanking e ligação em cascata. Além disso, ele também pode ser usado para um diagnóstico rápido através da representação Live dos feixes individuais.

Aplicação do configurador PSENopt

O Configurador PSENopt pode ser utilizado em diversos setores
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório