Sensor de radar seguro PSENradar

Monitoramento seguro da área protegida em condições de operação severas

Sensor de radar seguro PSENradar

Sensores de radar seguros são usados quando os sensores optoeletrônicos atingem seus limites: ambientes severos, como em áreas externas ou no processamento de materiais, podem ser monitorados com segurança com o PSENradar. A tecnologia de radar (FMCW: Frequency modulated continuous wave) garante uma disponibilidade elevada, inclusive mediante influências externas como poeira, sujeira, chuva, luz, faíscas de solda ou oscilações.

O monitoramento de volume subjacente com uma frequência de 24 a 24,25 GHz pode ser usado até SIL 2, PL d e categoria 3, o que muitas vezes é um requisito em aplicações robóticas. A solução completa também possui interfaces adicionais, como Ethernet e Profisafe e FSoE e, com isso, permite o uso do sensor de radar de segurança em aplicações de retrofit.

O sensor de radar seguro PSENradar, juntamente com o minicontrolador configurável PNOZmulti 2, oferece uma solução completa e segura para o monitoramento da área protegida, incluindo a avaliação de conformidade para toda a máquina ou instalação.

Sensor de radar seguro PSENradar - ideal para ambientes adversos

Insensível a influências externas, como poeira, sujeira, chuva ou luz, o sistema de radar seguro também é ideal para o uso em condições operacionais particularmente adversas.

Configuração simples com o configurador PSENradar

Configurador PSENradar

Para um comissionamento rápido, os sensores são selecionados e configurados com facilidade usando o configurador adequado. Dependendo da aplicação, a solução segura de radar abrange até seis sensores de radar, uma unidade de controle e o minicontrolador seguro PNOZmulti 2.

Dependendo do tamanho da área monitorada, é possível definir a área de proteção adequada para cada sensor. Isto depende da disposição, da altura de instalação e da inclinação do sensor. Além da área de proteção, também é possível configurar uma área de advertência. Se uma pessoa entrar na área de advertência, isso poderá ser notificado por um sinal visual, por exemplo. Desse modo, a produtividade da instalação mantém-se sempre alta.

Vantagens do sensor de radar seguro PSENradar

  • Resistência a poeira, sujeira, chuva, luz, faíscas, vapor e vibrações
  • A categoria mais alta de segurança Cat. 3 / PL d permite a proteção de aplicações robóticas
  • Alta flexibilidade graças ao alinhamento otimizado do sensor e à configuração individual do espaço de proteção
  • Solução segura e completa com minicontrolador PNOZmulti 2 e abertura para aplicações de retrofit graças a interfaces adicionais
  • Proteção contra acesso pela parte traseira: para impedir uma partida da máquina quando houver pessoas na área de perigo

O sensor de radar adequado para a sua aplicação

Você está buscando o sistema de radar adequado para o seu sistema? A seguir, você encontrará um resumo sobre os nossos sensores de radar disponíveis.

Os dois novos sensores permitem, além do ângulo de visão simétrico, a configuração de ângulos de visão assimétricos e em forma de corredor. Desta forma, é possível integrar os sensores de radar de forma ainda mais flexível em seu ambiente de produção. Especialmente em situações em que o espaço é apertado, as máquinas se encontram juntas umas às outras ou os caminhos passam diretamente junto às máquinas, você se beneficia de uma produtividade aumentada. O PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor oferece um alcance de até 9 metros.

  PSEN rd1.1 sensor PSEN rd1.2. sensor PSEN rd1.2 F-FOV sensor PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
Nível de segurança PL d, Cat. 2 PL d, Cat. 3 PL d, Cat. 3 PL d, Cat. 3
Alcance 4 m 5 m 5 m 9 m
Frequência: 24 GHz 60 GHz 60 GHz 60 GHz
Campo de visão Simétrico Simétrico Simétrico, assimétrico, em forma de corredor Simétrico, assimétrico, em forma de corredor
Ângulo de abertura

Amplo ângulo de abertura:
110° horizontal, 30° vertical
Ângulo de abertura mais estreito:
50° horizontal, 15° vertical

Horizontal (configurável em passos de 10°): 10-100°,
Vertical: 20° 
Horizontal (configurável em passos de 10°): 10° - 100°,
Vertical: 20° 
Horizontal (configurável em passos de 10°): - até 5m: 10°-100° Ângulo de abertura - 5 a 9m: 10° - 40° Ângulo de abertura
Vertical: 20°

Os diferentes ângulos de abertura em resumo:

Ângulo de abertura PSEN rd1.1 sensor

Ângulo de abertura PSEN rd1.2 F-FOV sensor

Ângulo de abertura PSEN rd1.2. sensor

Ângulo de abertura PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor

Unidade de avaliação com USB, ProfiSafe e EtherCAT FSoE

Você encontrará as unidades de avaliação associadas para combinar com os sensores de radar do nosso portfólio. Com uma ampla variedade de interfaces como USB, Ethernet, ProfiSafe e EtherCAT FSoE , sempre oferecemos a solução certa para os diversos sistemas de barramento de campo. Desta forma, você pode integrar os sistemas de radar diretamente na sua aplicação. Juntamente com o minicontrolador seguro PNOZmulti 2 como FSoEMaster, você pode implementar facilmente a interligação relevante para a segurança com o sistema de radar seguro no sistema de comunicação EtherCAT em forma de solução de cabo único – com o mínimo de trabalho de fiação possível.

As unidades de avaliação possibilitam a configuração de até 32 conjuntos de zonas e, portanto, oferecem uma ampla gama de opções para integração na sua aplicação. Com seu cartão SD integrado, a nova unidade de avaliação também oferece a opção de salvar configurações definidas, facilitando a substituição da unidade de avaliação sem a necessidade de um configurador.<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">

Imagem do produto PSENradar, unidade de avaliação com USB, ProfiSafe e EtherCAT FSoE

Monitoramento da área de proteção com sensor de radar PSENradar

Os sensores de radar são usados em uma ampla gama de setores, desde o processamento de madeiras até a metalurgia e o setor externo. Entre as funções relacionadas à segurança cobertas pelo sistema de radar seguro PSENradar estão a proteção para acesso pela parte traseira e o monitoramento da zona de perigo.

Enquanto a proteção da zona de perigo coloca a máquina em um estado seguro, por exemplo, assim que uma pessoa entra na máquina, a proteção para acesso pela parte traseira impede que a máquina reinicie automaticamente se ainda houver pessoas na zona de perigo, por exemplo, em uma situação de manutenção.

Proteção de áreas de perigo e proteção contra acesso pela parte traseira

Aplicação com robô na usinagem de metais

Robôs na usinagem de metais

O sensor de radar seguro é normalmente usado na indústria pesada, onde são predominantes, por exemplo, faíscas de solda, cavacos, poeira, luz brilhante e vibrações.

Quando uma célula robótica é protegida, é essencial garantir a proteção contra acesso pela parte traseira e um reinício seguro. A aplicação robotizada exige um nível mais alto de segurança. O sensor de radar seguro PSEN rd1.2 permite o monitoramento de áreas protegidas até a categoria de segurança PL d,  categoria 3.

Gráfico do processamento de madeiras

Processar madeira de maneira segura graças ao monitoramento da área de proteção

No processamento de madeiras, por exemplo, na serragem, o uso de sensores optoeletrônicos é, muitas vezes, impossibilitado pela quantidade de pós e cavacos no ar.

A detecção segura de pessoas na zona de perigo é a solução ideal aqui, graças ao monitoramento da área protegida com o PSENradar e PNOZmulti 2. Graças ao projeto individual da área protegida, podem ser protegidas diferentes aplicações com facilidade.

Gráfico com sensores de radar

Proteger aplicações externas com sensores de radar

Especialmente em áreas externas, as áreas protegidas podem ser monitoradas com segurança graças aos sensores de radar, por exemplo, em um guindaste de pórtico ou equipamento de elevação. Nas áreas externas, as altas diferenças de temperatura, assim como a umidade causada pela chuva, neve ou neblina, influenciam.

Os sensores de radar garantem que não haja pessoas no caminho de deslocamento. Com um alcance de até 9 metros, é possível proteger de maneira produtiva até mesmo grandes áreas.

Nosso portfólio de produtos: Sensores de radar seguro PSENradar

PSENradar

Monte seu próprio sensor de radar seguro PSENradar com até 6 sensores por unidade de controle.
Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com