Seja na esteira ou na máquina: Quando se trata de segurança na área de produção, as chaves seguras acionadas por tração de cabo PSENrope são uma solução comprovada e confiável. Os processos funcionais da PSENrope são desligados por acionamento manual.
O PSENrope oferece a máxima segurança quando necessário: pois a função de parada de emergência pode ser acionada em qualquer ponto do cabo. Com uma extensão de cabo de até 75 metros, elas são adequadas para a proteção de instalações de grande porte.