Monitoramento remoto confiável de ferrovias

Estação Zweisimmen

Na estação e nos postos de manobra, as linhas correm juntas: o procedimento precisa funcionar de modo perfeito para que trens e passageiros possam chegar ao seu destino pontualmente e em segurança. Para garantir isso, a pioneira em ferrovias suíça IED Intelis desenvolveu, junto com a Pilz, um módulo para a distribuição segura do tráfego das linhas secundárias com base no sistema de automação PSS 4000-R.

Operação ferroviária segura por controle remoto

A IED Intelis se especializou na automação de tarefas de controle e segurança no tráfego ferroviário e, em estreita colaboração com a Pilz, integrou o controle remoto INIS-TC à linha férrea de Montreux Oberland Bernois (MOB). O controle remoto se baseia no sistema de automação PSS 4000-R e, ao longo do trecho de 75 km, é responsável por uma operação ferroviária segura e econômica. Em 17 ferrovias, o PSS 4000-R está conectado a cada posto de manobra por meio de uma interface integrada.
As unidades de controle PSSuniversal enviam em tempo real dados de sensores de contadores de eixo para os servidores de comunicação e para os controladores de segurança. O novo módulo INIS-PN completa a solução para o controle e o monitoramento seguros: agora, nas estações Zweisimmen e Château-d’Oex, toda a operação das linhas secundárias é realizada por controle remoto a partir de cada posto de manobra. Assim, o encarregado da circulação ferroviária identifica em sua tela a posição e o estado dos desvios e dos sinais, além da localização das locomotivas e dos trens. Desse modo, ele monitora todos os trechos das linhas e os passageiros da MOB chegam ao seu destino pontualmente e em segurança!

Sistema de controle eletrônico

Resumo das vantagens:

  • Trechos da linha férrea monitorados com segurança o tempo todo, para que os encarregados da circulação ferroviária recebam em tempo real os avisos sobre o estado do tráfego de trens e dos postos de manobra
  • Trens pontuais e maior aproveitamento das linhas
  • Medidas de modernização na linha férrea podem ser realizadas de maneira gradual e modular

Sobre a IED Intelis

Logo da IED Intelis

A Intelis é uma divisão independente do Grupo IED. A empresa, com sede em Vufflens-la-Ville VD, oferece serviços completos de engenharia e manutenção em segurança ferroviária. Isso inclui consultoria, planejamento e realização de ampliações de sistemas, integração das mais novas tecnologias a instalações existentes, além da execução completa de projetos.

A vantagem do sistema de automação PSS 4000-R da Pilz é a possibilidade de implementar medidas de modernização de modo gradual e modular, sem precisar fazê-las de uma só vez. E isso pode ser realizado, inclusive, com a tecnologia de relé atual ainda em operação. Além disso, todos os módulos do PSS 4000-R que utilizamos se mostraram totalmente confiáveis no criterioso uso diário.

Roland Balimann, Diretor Técnico da IED Intelis

Nosso sistema na aplicação
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório