Com os servoamplificadores PMC SC6 e PMC SI6, você se beneficia de controladores de acionamento combináveis de maneira flexível em um design compacto. Para seis eixos no quadro de comando, você precisa de uma largura total de apenas 180 mm!
O comissionamento rápido do PMC SI6 e PMC SC6 é realizado através da placa de tipo de motor eletrônica, que disponibiliza digitalmente todos os dados mecânica e eletronicamente relevantes do motor, sendo esses dados parametrizados de maneira fácil e segura.
Os controladores de acionamento podem ser conectados através de todos os protocolos de comunicação baseados em Ethernet, como EtherCAT e PROFINET.