Os módulos de entrada e saída podem ser compostos de modo individual de acordo com a necessidade real. Está disponível uma grande variedade de módulos I/O para processamento de sinais seguro, não seguro, digital e analógico. Para adequações posteriores do sistema, simplesmente complemente ou substitua os módulos. Assim, você se torna muito flexível. PSSuniversal dá suporte a uma mescla exclusiva de funções de segurança e automação em um único sistema.
PSSuniversal – Módulos de entrada/saída para comandos e sistemas de entrada/saída
Combinar individualmente
Módulos I/O, a solução flexível – Vantagens
- Colocar juntos módulos de entrada e saída para sistema I/O remoto e o sistema de comando PSSuniversal individualmente
- Funções de comando standard e relacionadas com a segurança solucionáveis
- adaptável de forma precisa às necessidades através da granularidade fina do sistema
- fácil troca dos módulos para futuras adaptações no sistema
- construção de hardware idêntica à do sistema I/O remoto e sistema de comando
- através da simples troca do módulo principal, é possível a troca para uma classe de potência mais alta
Resumo das características dos módulos I/O
- para processamento de sinais digital ou analógico seguro e não seguro
- montável com até 64 módulos em qualquer sequência
- Módulos de alimentação de corrente para a formação de diferentes grupos de potenciais ou como módulo de refresh para classes de potência altas
- Módulos básicos como unidade de transporte para os módulos garante uma troca fácil nas adaptações do sistema
Módulos I/O – prontos para as mais diversas aplicações
Estão disponíveis diversos módulos de entrada e saída para a segurança funcional e funções de comando standard para as mais diversas aplicações. Através da granularidade fina do sistema está garantida uma adaptação extremamente flexível para os diversos módulos do sistema periférico.
Módulos resistentes à temperatura
Ambientes agressivos requerem componentes robustos, que também trabalhem de forma confiável sob oscilações de temperatura maiores. Aqui há, do PSSuniversal, módulos especiais, que são marcados por um T na descrição do tipo. Você os encontra em qualquer lugar onde o aquecimento do armário de distribuição exigiria grandes investimentos ou não seria econômico, ou onde há calor excessivo. Na faixa de temperaturas entre -30 °C a +60 °C, resistem sem problemas à umidade e ao orvalho na faixa do grau de poluição 2.
Individual como a aplicação em seu ramo
Nossa gama de produtos: Módulos de entrada/saída para comandos e sistemas de entrada/saída
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com