PSSuniversal – Módulos de entrada/saída para comandos e sistemas de entrada/saída

Combinar individualmente

Módulos de entrada/saída para comandos e sistemas de entrada/saída

Os módulos de entrada e saída podem ser compostos de modo individual de acordo com a necessidade real. Está disponível uma grande variedade de módulos I/O para processamento de sinais seguro, não seguro, digital e analógico. Para adequações posteriores do sistema, simplesmente complemente ou substitua os módulos. Assim, você se torna muito flexível. PSSuniversal dá suporte a uma mescla exclusiva de funções de segurança e automação em um único sistema.

Módulos I/O, a solução flexível – Vantagens

  • Colocar juntos módulos de entrada e saída para sistema I/O remoto e o sistema de comando PSSuniversal individualmente
  • Funções de comando standard e relacionadas com a segurança solucionáveis
  • adaptável de forma precisa às necessidades através da granularidade fina do sistema
  • fácil troca dos módulos para futuras adaptações no sistema
  • construção de hardware idêntica à do sistema I/O remoto e sistema de comando
  • através da simples troca do módulo principal, é possível a troca para uma classe de potência mais alta
Módulos I/O, a solução flexível

Resumo das características dos módulos I/O

Resumo das características dos módulos I/O
  • para processamento de sinais digital ou analógico seguro e não seguro
  • montável com até 64 módulos em qualquer sequência
  • Módulos de alimentação de corrente para a formação de diferentes grupos de potenciais ou como módulo de refresh para classes de potência altas
  • Módulos básicos como unidade de transporte para os módulos garante uma troca fácil nas adaptações do sistema

Módulos I/O – prontos para as mais diversas aplicações

Estão disponíveis diversos módulos de entrada e saída para a segurança funcional e funções de comando standard para as mais diversas aplicações. Através da granularidade fina do sistema está garantida uma adaptação extremamente flexível para os diversos módulos do sistema periférico.

Módulos resistentes à temperatura

Ambientes agressivos requerem componentes robustos, que também trabalhem de forma confiável sob oscilações de temperatura maiores. Aqui há, do PSSuniversal, módulos especiais, que são marcados por um T na descrição do tipo. Você os encontra em qualquer lugar onde o aquecimento do armário de distribuição exigiria grandes investimentos ou não seria econômico, ou onde há calor excessivo. Na faixa de temperaturas entre -30 °C a +60 °C, resistem sem problemas à umidade e ao orvalho na faixa do grau de poluição 2.

Módulos I/O – prontos para as mais diversas aplicações

Individual como a aplicação em seu ramo

Nossa gama de produtos: Módulos de entrada/saída para comandos e sistemas de entrada/saída

Módulos básicos PSSuniversal

Unidades de suporte para os módulos de entrada/saída e para os módulos de alimentação de corrente. Através da ocupação simples nos módulos básicos, a troca é fácil quando há necessidade de adaptações do sistema.

Módulos I/O PSSuniversal Standard

Para processamento de sinais digital ou analógico. É possível montar até no máximo 64 módulos de entrada/saída na sequência desejada.

Acessórios PSSuniversal

Para PSSuniversal oferecemos como acessório, entre outros, terminais de conexão para trilhos DIN, placas terminais, bornes, cabos USB e conectores.

Módulos de alimentação de corrente PSSuniversal

Para alimentação de corrente interna e formação de diferentes grupos de potencial.

Módulos I/O PSSuniversal seguros

Para processamento de sinais digital ou analógico. É possível montar até no máximo 64 módulos de entrada/saída na sequência desejada.
Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: techsupport-br@pilz.com

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: vendas@pilz.com.br

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório