PSSuniversal 2 – Módulos E/S para o seu sistema remoto de E/S

Combinação livre para a sua aplicação

PSSuniversal 2 – Módulos E/S

Para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 está disponível a seleção de módulos E/S para o processamento de sinais seguros, não seguros e digitais. Você pode configurar o sistema de acordo com as suas exigências e, com isso, misturar as funções padrão e de segurança. É muito fácil realizar modificações posteriores do sistema no PSSuniversal 2. A configuração é feita no nosso software PASconfig.

Novidade: Área de aplicação ampliada para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2!

Para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2, estão disponíveis novos módulos eletrônicos com entradas e saídas analógicas para os sinais de tensão e de corrente! Um módulo eletrônico adicional com seis entradas digitais para sinais CA de 120 V possibilita a utilização em outras tensões de rede, por exemplo, para o mercado norte-americano.

Todos os módulos eletrônicos se encaixam tanto no módulo principal com PROFINET / PROFIsafe como com EtherNet/IP / CIP Safety. Isso permite utilizar os módulos independentemente da rede de controle e dos protocolos já usados. A comunicação entre os módulos principais e os módulos eletrônicos é realizada pelo suporte do módulo. Com isso, é possível trocar ou reconfigurar os módulos eletrônicos durante a operação, sem precisar desligar o sistema inteiro. Isso reduz as paradas da máquina. Ideal para a automação do seu sistema!

 

 

 

Área de aplicação ampliada para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2

Módulos E/S, a solução flexível – Suas vantagens

  • personalização com precisão graças à granularidade fina do sistema
  • fácil permutabilidade dos módulos para modificações posteriores do sistema
  • segurança funcional como função básica

Resumo das características dos módulos E/S

Características dos módulos E/S PSSuniversal 2
  • diagnóstico preciso, rápida localização e correção de falhas
  • dimensões minimizadas em grande densidade de empacotamento com até 16 canais em 12,5 mm
  • qualquer estrutura mista de funções padrão e de segurança
  • até 64 módulos que podem ser montados em qualquer sequência
  • barramento como unidade de suporte para os módulos, garantindo uma troca fácil em caso de modificações do sistema

Individual como a sua aplicação do setor

Nossa gama de produtos: Módulos E/S para o seu sistema remoto de E/S

PSSuniversal 2 – Módulos I/O seguros

Módulos para processamento dos sinais seguros.

PSSuniversal 2 – Módulos I/O standard

Módulos para processamento dos sinais standard.

PSSuniversal 2 – Unidade de transporte de módulos

Unidade de transporte de módulos para montagem simples dos módulos individuais.

PSSuniversal 2 - Acessórios

Acessórios para PSSuniversal 2, entre outros, bornes de conexão, diversas etiquetas de identificação e mídias de memória à sua disposição.

PSSuniversal 2 – Módulos de alimentação de corrente

Para alimentação de corrente elétrica da periferia e formação de diferentes grupos de potencial.

PSSuniversal 2 - Módulos para manobras

Módulos para conexão da periferia.
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com