PSSuniversal 2 – Módulos de comunicação para sistemas I/O remotos

A solução perfeita para sua aplicação

Módulos de comunicação do sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Os módulos de comunicação do sistema I/O remoto PSSuniversal 2 servem como módulo de cabeça para integração à sua arquitetura de sistema existente. Pela combinação com os módulos I/O para o PSSuniversal 2, você obtém uma solução sob medida para a ampliação de sua periferia. Os módulos de barramento de campo baseados na Ethernet são integrados ao comando de hierarquia superior por meio de protocolos de barramento de campo industriais convencionais. Para o protocolo de barramento de campo, é suportado sempre também o respectivo protocolo à prova de falhas.

Resumo de suas vantagens

  • manuseio otimizado na colocação em funcionamento e no serviço
  • diagnóstico no ponto certo
  • rápida localização e eliminação de erros
  • Abertura

Colocação em funcionamento fácil – resumo das características

Características dos módulos de comunicação PSSuniversal2
  • Adaptação ao PROFINET / PROFIsafe e Ethernet/IP / CIP Safety por meio da troca do módulo de cabeça
  • módulos I/O universais de utilização segura e idêntica para os mais variados protocolos de segurança
  • dimensionados para aplicações até SIL 3 cfe. IEC 61508 ou PL-e cfe. EN 13849 bem como para outras normas internacionais
  • configuração simples com nosso software PASconfig

Perfeitamente adequado para o ramo de sua aplicação

Nossa gama de produtos: PSSuniversal 2 – Módulos de comunicação

PSSuniversal 2 – módulos de comunicação seguros

Os módulos de comunicação podem ser utilizados como módulo de cabeça para a realização de suas aplicações.
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
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com