Sistema IO-Link Safety da Pilz

Com o IO-Link Safety, você obtém uma comunicação contínua e segura até o nível do campo. O sistema conecta todos os componentes relevantes para a segurança das suas máquinas por meio de uma interface padronizada, de maneira eficiente, flexível e preparada para o futuro.

Comunique-se com segurança até em campo, usando um único sistema

O sistema IO-Link Safety da Pilz é composto por componentes perfeitamente compatíveis entre si, que, em conjunto, formam uma solução de segurança integrada, desde o comando até o sensor no campo.

Todos os componentes do sistema foram projetados para se encaixarem perfeitamente entre si, permitindo uma integração simples e máxima transparência.

  • Solução universal de um único fornecedor
  • Forte parceria com especialistas líderes em IO-Link Safety
  • Implementação eficiente dos seus conceitos de segurança
  • Segurança funcional confiável
Sistema IO-Link Safety com sensores seguros e Master para comunicação até no campo

Arquitetura do sistema IO-Link Safety

No sistema IO-Link Safety, todos os componentes se comunicam por meio de uma interface padronizada:

  • O IO-Link Safety Master conecta o comando com o nível do campo.
  • Os aparelhos de campo IO-Link Safety fornecem sinais seguros e dados de diagnóstico, protegem os acessos e as áreas de perigo.

Toda a comunicação ocorre de maneira transparente e contínua.

O resultado: um sistema totalmente integrado que simplifica significativamente o planejamento, a colocação em funcionamento e a operação.

Você está planejando um projeto de IO-Link Safety? Nossos especialistas ajudarão você a escolher os componentes adequados.

Visão geral dos componentes do sistema IO-Link Safety

Primeiro IO-Link Safety Master PDP67 IOLS com certificação TÜV

IO-Link Safety Master

O primeiro IO-Link Safety Master PDP67 IOLS  certificado pela TÜV, atua como interface com o controlador de segurança e permite a comunicação ponto a ponto segura até o nível do campo.

Aparelho de comando IO-Link Safety PITgatebox IOLS

Aparelho de comando IO-Link Safety

O aparelho de comando PITgatebox IOLS se comunica diretamente com o IO-Link Safety Master e fornece, além de sinais seguros, dados de status e de diagnóstico em tempo real.

Cortina de luz de segurança IO-Link Safety PSENopt II Advanced IOLS

Cortina de luz de segurança IO-Link Safety

A cortina de luz de segurança PSENopt II Advanced IOLS se comunica diretamente com o IO-Link Safety Master e oferece uma proteção confiável contra acesso não autorizado.

Pelo Master, são conectados os IO-Link Safety Devices, como o  aparelho de comando IO-Link Safety e a cortina de luz de segurança IO-Link Safety.

Com o IO-Link Safety, são usados ​​cabos padrão de 3 fios, sem blindagem. Até 25 bytes de dados são transmitidos bidirecionalmente com o IO-Link Safety a até 230,4 kbit/s. No portfólio da Pilz, você encontra esses cabos nos comprimentos adequados para sua aplicação.

Com a ferramenta de configuração da Pilz, você pode configurar e parametrizar o mestre (Master) e os dispositivos (Devices) do IO-Link Safety adequadamente.

Seja para operação segura, monitoramento da porta de proteção ou dispositivo de proteção eletrossensível, o sistema IO-Link Safety da PILZ suporta as mais diversas aplicações de segurança. Os exemplos a seguir oferecem uma visão geral dos cenários típicos de aplicação.

Capa do folheto do IO-Link Safety com os componentes da Pilz

Saiba mais sobre os componentes e as aplicações do IO-Link Safety no nosso folheto:

Exemplos práticos de aplicação com o IO-Link Safety

Instalação de embalagem com proteção contra acesso

IO-Link Safety Master + cortina de luz de segurança + proteção da porta de proteção = menos cabeamentos e instalação mais rápida

IO-Link Safety Master PDP67 IOLS descentralizado para a integração das cortinas de luz de segurança PSENopt II Advanced IOLS e solução de porta de proteção PITgatebox com PSENmlock. A solução completa PITgatebox combina a parada de emergência integrada e os botões de comando em um único dispositivo, além disso, funciona como "IO-Link Safety Hub" para sensores de segurança.

Vantagens:

  • Despesas com cabeamento reduzidas
  • Integração com economia de espaço no campo
  • Instalação e colocação em funcionamento rápidas
  • Menor propensão a erros

Transporte de materiais com robótica integrada

IO-Link Safety Master + cortina de luz de segurança + proteção da porta de proteção = integração rápida e diagnóstico transparente

Por meio do IO-Link Safety Master PDP67, são integradas as cortinas de luz de segurança PSENopt II Advanced IOLS com função de muting, bem como solução para portas de proteção PITgatebox com PSENmlock. O uso de cortinas de luz de segurança IO-Link Safety e do Next Level Muting possibilitam uma maior disponibilidade da instalação.

Vantagens:

  • Rápida integração de todos os componentes de segurança
  • Diagnóstico transparente até o nível do campo
  • Tempos de parada reduzidos
  • Base para a manutenção preventiva

Suas vantagens com o sistema IO-Link Safety da Pilz

  • Do IO-Link Safety Master até o dispositivo: aproveite os benefícios de componentes perfeitamente compatíveis para obter segurança máxima e, ao mesmo tempo, reduzir a complexidade do sistema.
  • Aproveite nossa extensa experiência como co-desenvolvedores do IO-Link Safety para criar soluções inovadoras e preparadas para o futuro.
  • Oferecemos consultoria integral: desde o planejamento, passando pela integração, até a colocação em funcionamento, para uma execução rápida e econômica do projeto.
  • Confie na qualidade comprovada e nas décadas de experiência da Pilz em segurança de máquinas.
Pessoa com fone de ouvido em uma estação de trabalho com computador durante uma consultoria online sobre o sistema IO-Link Safety da Pilz

Nossos especialistas auxiliam no planejamento e na implementação de sua aplicação do IO-Link Safety.

Entre em contato

Visão geral dos nossos produtos IO-Link Safety

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório