Relé de segurança magnético e sem contato PSENmag

Máxima segurança a preço reduzido

Relé de segurança magnético e sem contato PSENmag

Os relés de segurança magnéticos e sem contato são usados no monitoramento de posição de dispositivos de proteção separadores segundo a EN 60947-5-3 e no monitoramento da posição. Com o PSENmag, você obtém um sistema econômico de sensor e comando da Pilz com certificação inclusa.

O formato compacto do PSENmag permite poupar espaço na instalação. Os conectores e cabos para todos os dispositivos de montagem e atuação, bem como um espaçamento de funcionamento seguro de 3 ou 8/10 mm, possibilitam uma montagem flexível. Beneficie-se da instalação rápida e confortável do relé de segurança.

Novidade: Durabilidade comprovada dos relés de segurança PSENmag

O valor B10d dos relés de segurança PSENmag nas variantes PSEN ma1.4 e PSEN ma1.3 em combinação com PNOZmulti 2, PNOZelog ou myPNOZ pôde ser aumentado de 7 milhões para 50 milhões.

O valor B10d, de acordo com a ISO 13849-1, indica a quantidade de ciclos de funcionamento após a qual os relés utilizados podem apresentar uma falha potencialmente perigosa. Assim, as PSENmag se destacam por um desgaste mecânico excepcionalmente pequeno e são especialmente duradouras.

Durabilidade do relé de segurança PSENmag

Variantes do PSENmag em aço inoxidável: alta segurança e robustez máxima para condições extremas

Precisa de relés de segurança especialmente robustos para o monitoramento das portas de proteção e da posição? Utilize os relés de segurança magnéticos e sem contato PSENmag com carcaça de aço inoxidável! Os sensores PSENmag em aço inoxidável são apropriados principalmente para o uso em áreas com alto teor de sujeira e exigências de limpeza elevadas. Eles também podem ser usados de maneira ideal para instalação em zonas potencialmente explosivas.

As variantes do PSENmag em aço inoxidável são excepcionalmente resistentes ao calor e ao frio e destacam-se por sua resistência contra vibrações e impactos. Graças ao elevado valor B10D, elas são bastante duradouras. Os contatos de aviso adicionais e os LEDs integrados garantem um diagnóstico amigável para o usuário.

Use uma solução completa, segura e econômica da Pilz: combine os sensores de aço inoxidável PSENmag com os minicontroladores PNOZmulti ou com o relé de segurança PNOZsigma!

Aproveite as vantagens do PSENmag.

  • Garantia de economia e longa vida útil graças à ausência de desgaste mecânico
  • Instalação com espaço e tempo reduzidos
  • Diagnóstico cômodo pelo contato de aviso adicional e pelo LED
  • Insensível a pancadas e vibrações
  • Utilizável com nível elevado de sujeira e com normas de higiene rigorosas
  • Elevada segurança também em áreas potencialmente explosivas
  • Solução segura completa associada a unidades de avaliação da Pilz

Características do relé de segurança magnético

Características do relé de segurança magnético
  • Princípio de ação magnético
  • projetado para aplicações até PL e conforme a EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 conforme a EN/IEC 62061
  • Certificado possível para áreas sujeitas a explosão segundo a diretriz ATEX
  • Distâncias de comutação de 3 a 8 mm
  • Adequado para conexão serial
  • Forma angular ou redonda
  • Grau de proteção: IP65, IP67, IP6K9K
  • Com e sem LED
  • Disponível também na versão com cabo fixo

PSENmag para aplicações com alto padrão de segurança

Nossos sensores magnéticos PSENmag são os mais adequados para o monitoramento de portas de segurança e posições para todas as aplicações devido a sua segurança contra manipulação. Os sensores oferecem a possibilidade da instalação coberta. Isso significa que os sensores de segurança permanecem funcionais mesmo se cobertos por materiais não magnéticos.

Os PSENmag são adequados especialmente para o uso na construção clássica de máquinas e instalações. O uso do relé de segurança também é recomendado para áreas com grandes exigências higiênicas, como as indústrias alimentícia, de embalagens ou farmacêutica.

PSENmag para aplicações com alto padrão de segurança

Aplicação do relé de segurança magnético na indústria

Nosso portfólio de produtos: Sensores magnéticos e sem contato PSENmag

PSENmag para relés eletrônicos

Os sensores magnéticos sem atuador PSENmag para relés eletrônicos podem ser combinados perfeitamente com aparelhos de avaliação eletrônicos da Pilz.

PSENmag para relés eletrônicos/eletromecânicos

Pode ser combinado de forma ideal com todos os aparelhos de avaliação da Pilz: Chaves de segurança magnéticas e sem atuador PSENmag para relés eletrônicos/eletromecânicos.

Acessórios dos sensores magnéticos

Ideal para os sensores magnéticos PSENmag: Interfaces múltiplas PDP67, parafusos, espaçadores, ângulo de montagem, placas de conversão e muito mais.

Tecnologia de conexão

Uma variedade de cabos compatíveis possibilita muitas funcionalidades ampliadas. Selecione aqui a solução adequada para você.

Tecnologia de conexão
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório