text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
34 produtos encontrados
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
GTIN: 4046548008807
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1 ou 2 canais sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança + 2 saídas auxiliares na tecnologia de semicondutor, com retardo, partidaautomática/monitorada, UB = 24 V CC, largura 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologiaaparafusada, ligação E interna para diversos aparelhos, parada de emergência emonitor da porta de proteção, aparelho de avaliação do sensor de segurança.

A pedido
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Circuitode 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 2 saídas de segurança, 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, inícioautomático/monitorado, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologia parafusada,monitoramento da parada de emergência, portas de proteção.

A pedido
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Circuitode 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 2 saídas de segurança, 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, inícioautomático/monitorado, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologia parafusada,conexão de diversos aparelhos, monitoramento da parada de emergência, portas deproteção, circuito de retorno.

A pedido
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
GTIN: 4046548011975
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1 ou 2 canais com/sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança +1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor com retardo, partidaautomática/monitorada, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologia deaparafusamento, ligação de diversos aparelhos, monitoramento da parada de emergência,portas de proteção.

A pedido
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
GTIN: 4046548011920
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 2 canais com/sem detecção de circuitos cruzados (PSEN 2.1p/2.2p), saídas: 2 saídas de segurança + 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor comretardo, partida automática/monitorada, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologia aparafusada, ligação de diversosaparelhos, monitor da porta de proteção.

A pedido
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
Relé de segurança (autônomo), entradas: em conformidade com a classe de exigência III C de acordo com EN 574, saídas: 2 saídas desegurança, 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, UB = 24 VCC, largura: 22,5mm, terminais conectáveis na tecnologia parafusada, partida automática, ligação dediversos aparelhos.

A pedido
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
GTIN: 4046548011913
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Circuitode 2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, (PSEN 2.1p/2.2p), saídas: 2Saídas saídas de segurança, 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, início automático/monitorado, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologia parafusada, conexão de diversosdispositivos, portas de proteção, circuito de retorno.

A pedido
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
Relé de segurança (autônomo), entradas: em conformidade com a classe de exigência III A de acordo com EN 574, saídas: 2 saídas desegurança, 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, UB = 24 VCC, largura: 22,5mm, terminais conectáveis na tecnologia parafusada, partida automática, ligação dediversos aparelhos.

A pedido
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 2 canais com/sem detecção de circuitos cruzados (PSEN 2.1p/2.2p), saídas: 2 saídas de segurança + 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor comretardo, partida automática/monitorada, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologia aparafusada, ligação de diversosaparelhos, monitor da porta de proteção, aparelho de avaliação do sensor desegurança.

A pedido
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
GTIN: 4046548011982
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Circuitode 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 2 saídas de segurança, 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, inícioautomático/monitorado atrasado, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologia parafusada, conexão de diversos aparelhos, monitoramento da parada de emergência,portas de proteção, circuito de retorno.

A pedido
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
GTIN: 4046548011791
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1 ou 2 canais sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança + 2 saídas auxiliares na tecnologia de semicondutor, com retardo, partidaautomática/monitorada, UB = 24 V CC, largura 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologiaaparafusada, ligação E interna para diversos aparelhos, parada de emergência emonitor da porta de proteção, aparelho de avaliação do sensor de segurança.

A pedido
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
GTIN: 4046548011777
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1 ou 2 canais com/sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança +1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, 4 normalmente abertos,partida automática/monitorada, UB = 24 V CC, largura: 45 mm, terminais conectáveis na tecnologia deaparafusamento, ligação de diversos aparelhos, monitoramento da parada de emergência,portas de proteção.

A pedido
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
GTIN: 4046548055900
Relé de segurança (autônomo), UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminaisconectáveis na tecnologia de aparafusamento, ligação de diversos aparelhos, para monitoramento de 2 barreiras de luzsingle beam.

A pedido
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
GTIN: 4046548011807
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1 ou 2 canais sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança + 2 saídas auxiliares na tecnologia de semicondutor com retardo, partidaautomática/monitorada, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologia aparafusada,ligação E interna para diversos aparelhos, parada de emergência e monitor da porta deproteção.

A pedido
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 2 canais com detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança + 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, partidaautomática/monitorada, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologia aparafusada,ligação de diversos aparelhos, avaliação do tapete de entrada.

A pedido
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
GTIN: 4046548011784
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1 ou 2 canais com/sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança +1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, 4 normalmente abertos,partida automática/monitorada, UB = 24 V CC, largura: 45 mm, terminais conectáveis na tecnologia deaparafusamento, ligação de diversos aparelhos, monitoramento da parada de emergência,portas de proteção.

A pedido
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
GTIN: 4046548011821
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 2 canais com detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança + 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor com retardo, partidaautomática/monitorada, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologia aparafusada,ligação de diversos aparelhos, avaliação do tapete de entrada.

A pedido
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
GTIN: 4046548008906
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1 ou 2 canais com/sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança +1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor com retardo, partidaautomática/monitorada, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais conectáveis de força de mola, ligação de diversos aparelhos, monitoramento da parada de emergência,portas de proteção.

A pedido
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
GTIN: 4046548008890
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Circuitode 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 2 saídas de segurança, 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, inícioautomático/monitorado, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais de mola conectáveis, conexão de diversos aparelhos, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção,circuito de retorno.

A pedido
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
GTIN: 4046548008920
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Circuitode 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 2 saídas de segurança, 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, inícioautomático/monitorado, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais de mola conectáveis, monitoramento daparada de emergência, portas de proteção.

A pedido
  • 1(current)
  • 2

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.