Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Minicontrolador PNOZmulti 2: aparelhos de base

A base para a sua aplicação: Qual aparelho de base é o correto?

Qual aparelho de base PNOZmulti 2 é o correto?

Os minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2 são utilizados em quase todas as áreas de construção de sistemas e máquinas. Com o PNOZmulti 2, as funções de segurança podem ser monitoradas de maneira segura, e as tarefas de comando padrão, solucionadas de maneira econômica.

Os minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2 são construídos de maneira modular: você escolhe um aparelho de base e, de acordo com a sua aplicação, o número necessário de módulos de expansão.

Na ferramenta de software PNOZmulti Configurator, você define as configurações do hardware e da aplicação. A configuração finalizada é carregada em uma memória de programação e inserida no aparelho de base. A configuração pode ser simulada offline totalmente sem utilização de hardware antes do comissionamento.

Aquecimento seguro e muito mais com os minicontroladores PNOZmulti 2

Os minicontroladores PNOZmulti 2 oferecem um novo aparelho de base para o controle e monitoramento seguros das instalações de combustão. O aparelho de base tem suporte a partir da versão 10.12 da ferramenta de software PNOZmulti Configurator e é equipado com um elemento queimador (módulo de função) que reproduz a funcionalidade ampliada de uma máquina automática de aquecimento eletrônica configurável e flexível. Com isso, é possível configurar facilmente uma variedade de aplicações de aquecimento.

Entre essas estão diferentes tipos de queimadores, por exemplo, queimadores centrais ou não centrais, ignição direta ou indireta, operação com temperaturas altas ou baixas e muito mais. O elemento de software é testado e certificado de acordo com as normas europeias correspondentes, dentre as quais EN 298 e EN 50156, além da norma norte-americana NFPA 85/86. O aparelho de base pode ser utilizado em instalações de processamento térmico e instalações de caldeira a vapor.

Vantagens de utilização:

  • design flexível e seguro da sua instalação de combustão
  • grande economia de tempo durante o planejamento e engenharia, pois você também pode implementar aplicações de segurança complexas de maneira rápida e fácil com apenas um minicontrolador
  • possibilidades de conexão em inúmeros ambientes de automação e sistemas de comunicação
  • segurança máxima com elementos de hardware e software verificados e certificados

veja você mesmo e faça o download grátis da versão de demonstração da ferramenta de software!

Download da versão de demonstração gratuita do PNOZmulti Configurator

Resumo das vantagens

  • Custos personalizados para uma adaptação perfeita a aplicações com o uso de módulos de expansão
  • Tempos de parada curtos e alta disponibilidade da instalação por meio da conexão a todos os sistemas de barramento de campo comuns com os módulos correspondentes
  • possibilidades de diagnóstico cômodas
  • Segurança máxima de acordo com a aplicação até PL e de acordo com EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 de acordo com IEC 62061.
As vantagens dos aparelhos de base minicontroladores PNOZmulti 2

Resumo das características

As características dos aparelhos de base PNOZmulti 2
  • Monitor iluminado para um comissionamento mais rápido e um diagnóstico mais fácil
  • No monitor são mostrados: mensagens de erro, estado da tensão de alimentação, entradas e saídas, informações sobre o estado e os dispositivos, texto individual do cliente
  • No máximo 4 módulos de expansão montáveis em sequência à esquerda, além de no máximo 1 módulo de comunicação e 1 módulo de barramento de campo
  • Terminais de conexão encaixáveis: opcionalmente, terminais com força de mola ou com parafuso de aperto (disponíveis como acessórios)
  • Memórias de programação intercambiáveis
  • Interface de diagnóstico
PNOZ m B0

PNOZ m B0: o universal

  • 20 entradas seguras; até 8 podem ser configuradas como saídas auxiliares
  • 4 saídas seguras de semicondutor, conforme a aplicação até PL e, SIL CL 3
  • 4 saídas de ciclo, até 4 configuráveis como saídas padrão
  • No máx. 6 módulos de expansão montáveis em sequência à direita
  • Até 256 linhas de conexão no PNOZmulti Configurator
  • Armazenamento em cartão de memória
PNOZ m B1

PNOZ m B1: para projetos de grande porte

  • Nenhuma entrada nem saída no aparelho de base; quantidade controlável conforme o tipo de módulos de E/S utilizados
  • Até 12 módulos de expansão seguros e 1 módulo de saída montáveis em sequência à direita para aplicações padrão
  • Até 1.024 linhas de conexão no PNOZmulti Configurator (a partir da versão 10)
  • Interfaces Ethernet integradas e Modbus/TCP on-board
  • Armazenamento em pendrive USB; é possível gravar vários projetos no pendrive USB
PNOZ m B1 Burner

PNOZ m B1 Burner: para a tecnologia de combustão industrial

  • Características técnicas iguais às do PNOZ m B1
  • Comando e monitoramento de instalações de combustão, por exemplo, monitoramento de cadeias de segurança, pressão atmosférica de combustão, ignição, chamas, controle composto externo e controle de estanqueidade
  • Comando de válvulas de segurança, de ignição e de ventilação, ignição, controle composto externo e ventiladores de ar comburente
  • Monitoramento dos seguintes tipos de queimadores a óleo e a gás: queimador central com ignição direta, queimador central com ignição indireta e monitoramento de chama comum

Para obter mais informações sobre as características técnicas dos aparelhos de base PNOZmulti 2, consulte o catálogo técnico dos minicontroladores configuráveis seguros PNOZmulti. 

Download

Aparelho de base PNOZmulti 2: o que pode ser monitorado?

Podem ser conectados ao aparelho de base:

  • Botão de parada de emergência
  • Botão de limite da porta de segurança
  • Barreiras de luz
  • Scanner a laser
  • Botão bimanual
  • Interruptor de seleção do modo operacional
  • Tapetes de segurança
  • Sensores
  • Autorização de acesso PITreader
  • Seleção segura funcional dos modos operacionais PITmode

Com o uso dos terminais de operação PMI, dos dispositivos de controle PIT, dos sensores seguros PSEN e dos periféricos descentralizados PDP67, você obtém um sistema inteiro como solução completa.

Nosso portfólio de produtos: aparelhos de base PNOZmulti 2

Equipamentos básicos PNOZmulti 2

Os equipamentos básicos dos minicontroladores seguros PNOZmulti 2 podem ser expandidos de maneira modular à direita e à esquerda. Eles atendem às exigências PL 3 conforme EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 conforme IEC 62061. O valor máximo atingível depende da ligação.

Acessórios PNOZmulti 2

Aqui, é possível encontrar um cabo de conexão confeccionado em diferentes tamanhos especialmente para a conexão dos módulos Motion-Monitoring. Também estão disponíveis outras variantes de confecção própria para a conexão em diversos conversores convencionais.