A empresa de automação Pilz apresenta sua nova variante com sistema de autorização de acesso integrado PITreader card unit para a unidade de botão PITgatebox. Com os cartões de transponder RFID correspondentes, os usuários se autenticam diretamente no PITgatebox. Assim, a Pilz oferece uma operação simples dos sistemas de porta de proteção e, ao mesmo tempo, mais flexibilidade para o controle de acesso. O novo pacote completo para sistemas de portas de proteção aumenta o nível de Safety e Industrial Security da máquina.
Ostfildern, 12 de nov. de 2024
Unidade de botão PITgatebox da Pilz, agora com autorização de acesso no formato de cartão: opera portas de proteção protegendo pessoas e máquinas
Com PITreader card unit, os operadores usam um gerenciamento de autorização de acesso flexível e eficiente na porta de proteção. No cartão de acesso RFID PITreader card, está registrado as autorizações que a pessoa possui. Desse modo, somente pessoas qualificadas podem executar comandos como ativar, parar ou selecionar modos de operação da máquina. Isso protege a máquina ou instalação de modo confiável contra operação incorreta ou manipulação e reduz os tempos de parada das máquinas.
Um cartão para diferentes campos de aplicação
PITreader card está disponível como gravação livre e também em uma versão pré-configurada. Além do PITreader card, os cartões habilitados para RFID existentes na empresa podem ser usados de acordo com as normas ISO/IEC 14443-A e ISO/IEC 15693. Com a PITreader key e sticker, outros transponders da Pilz podem ser usados com o sistema de autorização de acesso PITreader card unit. Os transponders RFID combinam uma variedade de autorizações para diferentes máquinas, são intuitivos e economizam tempo para o usuário.
Uso flexível na porta de proteção
Graças ao seu design esguio, é possível montar a robusta unidade de comando PITgatebox com facilidade nos sistemas de perfis convencionais. O ângulo de montagem giratório também permite um posicionamento flexível na porta de proteção. A instalação é feita rapidamente e sem fiação graças à conexão M12 de 12 pinos. Com PITgatebox, sobretudo em combinação com os sistemas de portas de proteção seguros PSENmlock e PSENslock, o operador obtém, de um único fornecedor, uma solução de porta de proteção modular que oferece Safety e Security.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]