14 de nov. de 2024

Minicontrolador seguro PNOZmulti 2 recebe a certificação UL para “Programmable Safety Controllers”

Classificação UL na categoria ”Programmable Safety Controllers”

Boa notícia para os construtores de máquinas e instalações dos EUA e de fora do país, mas que exportam para os EUA: o controlador de segurança configurável PNOZmulti 2 obteve a classificação UL na categoria “Programmable Safety Controllers” (Controladores de Segurança Programáveis). Essa classificação facilita bastante o trabalho dos construtores de máquinas e instalações para a obtenção da comprovação de que o controle utilizado seja apropriado para funções relacionadas à segurança, sobretudo nos casos em que as máquinas e instalações sejam submetidas às exigências do NFPA 79, o “Electrical Standard for Industrial Machinery”.

Imagem de um grupo com três produtos

Padrão NFPA 79

A National Fire Protection Association (NFPA) é a responsável pelo desenvolvimento do padrão 79. Essa norma contém informações detalhadas sobre o uso de dispositivos, equipamentos ou sistemas elétricos/eletrônicos integrados a máquinas industriais e destinados a garantir a segurança de pessoas e propriedades.

Uma exigência da NFPA 79 é que os comandos baseados em software e firmware utilizados em funções relevantes de segurança devem ser classificados, ou seja, certificados, para esse uso. E foi justamente essa certificação que o minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti recebeu!

Certificação mundial

Você pode utilizar os minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2 independentemente do tipo de máquina ou instalação e do país ou da área, visando o desligamento seguro de máquinas e instalações de acordo com as normas, garantindo uma segurança até PL e, conforme a EN ISO 13849-1, e até SIL CL 3, conforme a IEC 62061. O PNOZmulti 2 garante a parada controlada e, como tal, segura de um movimento, tem como função o monitoramento de posição ou a interrupção de um movimento quando o usuário intervém. O PNOZmulti 2 é certificado mundialmente, inclusive pelas entidades UL, KOSHA, TÜV e EAC.

Modular e flexível

Você cria sua estrutura de segurança para as funções de segurança específicas da instalação e independentemente do comando superior. Uma vez criados, é possível adaptar os programas do usuário de forma flexível e reutilizá-los. Isso traz benefícios em termos de economia de tempo e de custos, uma vez que os gastos com energia são reduzidos desde o planejamento à manutenção, pois você só precisa usar uma ferramenta de software, o PNOZmulti Configurator.

Suas vantagens:

  • Custo-benefício e durabilidade: padrão mundial em segurança para vários ambientes de automação e sistemas de comunicação como EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT e muitos outros
  • Operação segura com hardware e software certificados
  • Configuração simples graças à prática ferramenta de software
  • Rápido Time-to-market, porque as entradas e saídas podem ser configuradas com liberdade
  • Módulos adequados para todas as exigências: expansão flexível, econômica e simples
  • Curtos períodos de parada graças às possibilidades completas de diagnóstico
  • Rápida colocação em funcionamento e ligação facilitada por bornes encaixáveis
  • Segurança máxima: dependendo da aplicação, até PL e e SIL CL 3

Mais informações sobre o controlador de segurança configurável PNOZmulti 2
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
Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório