Veiligheid en integratie van robots

Doelstelling

Robots worden steeds vaker in machines en geautomatiseerde productielijnen geïntegreerd, omdat ze zowel betaalbaar als gemakkelijk te trainen zijn. Ze worden gebruikt om herhaalbaarheid met een hoge productiviteit te combineren. Robots worden ook gebruikt om gevaarlijke taken op veel verschillende gebieden zoals materiaalbehandeling, montage, lassen, laden en lossen van werktuigmachines, lakken, spuiten, enz. uit te voeren.

Veiligheid is cruciaal voor de integratie van robots in productieprocessen. Uit onderzoeken blijkt dat veel ongevallen met robots tijdens niet-routinematige werkzaamheden zoals programmeren, onderhouden, testen, installeren of instellen plaatsvinden. Tijdens veel van deze werkzaamheden kan de werknemer zich tijdelijk in het werkgebied van de robot bevinden, waar onbedoelde handelingen tot letsel kunnen leiden.

Het doel van deze training is om degenen die robottoepassingen integreren kennis bij te brengen over de essentiële eisen aan robots en aan de veiligheid van collaboratieve toepassingen. Dit omvat een overzicht van de inhoud van de internationale normen ISO 10218-1 en -2 met betrekking tot robots en robotintegratie. De training omvat o.a. robotclassificatie, cybersecurity, eisen aan de risicobeoordeling en -beperking, Performance Level van de veiligheidsfuncties en validatie-/verificatie-eisen voor robottoepassingen.

Wij laten u maatregelen voor risicobeperking alsmede de toepassing van geïntegreerde besturingsstrategieën zien. Bovendien wordt er uitgelegd hoe een hoge beschikbaarheid en productiviteit kunnen worden bereikt, rekening houdend met de veiligheidseisen.

Blauw logo op witte achtergrond niveau Gevorderden

Inhoud

  • Robotveiligheid
    • Robotklasse
    • Robotruimte
    • Zones en begrenzingsvoorzieningen
  • Toepasselijke wetgeving en normen voor de robotveiligheid
    • ANSI-normen
    • ISO-normen 10218-1 en -2
    • Correlaties tussen de normen
  • Risicobeoordeling in robotsystemen
    • Eisen aan de risicobeoordeling voortvloeiende uit de specifieke normen voor robots en robotintegratie
    • Eisen aan de risicobeperking ontwerpen
  • Veiligheidseisen aan collaboratieve toepassingen
    • Beschermende maatregelen
    • Besturingsfuncties en cybersecurity
    • Functionele veiligheid
    • Eindeffectoren
    • Laad-/losstations
    • Energie-isolatie in robottoepassingen
    • Teaching en validatie-eisen
  • Een praktijkvoorbeeld van de veilige robotintegratie
Logo kwalificatiepad op witte achtergrond niveau Gevorderden

Doelgroepen

De training is met name bedoeld voor personen die verantwoordelijk zijn voor de conformiteit en veiligheid van robotsystemen:

  • technisch personeel dat verantwoordelijk is voor de naleving van de conformiteit van robotsystemen, inclusief machineontwerpers
  • integratoren van robotsystemen
  • projectingenieurs
  • installatie- en onderhoudstechnici
  • gezondheids- en veiligheidsingenieurs

Voordelen

  • Kennis van de relevante normen en beproefde technische procedures voor de integratie van de veiligheid in robottoepassingen
  • Gedetailleerd proces van risicobeoordeling met betrekking tot de integratie van robotsystemen
  • Kennis van de constructieve veiligheidsmaatregelen voor risicobeperking
  • Inzicht in de eisen aan de verificatie en validatie van het robotsysteem
Veiligheid en integratie van robots
Internationale online training
Duur
2 sessies = 8 uur
Tijd
9.00 - 13.00 UUR CET
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
Op aanvraag
Datum/beschikbaarheid
op aanvraag Aanvraag
Internationale online training
Duur
2 sessies = 8 uur
Tijd
11:00 - 15:00 uur EST
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
Op aanvraag
Datum/beschikbaarheid
van 05.10.2026 Registreren
Internationale online training
Duur
2 sessies = 8 uur
Tijd
12.30 - 16.30 uur AEDT
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
Op aanvraag
Datum/beschikbaarheid
op aanvraag Aanvraag
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld