CESA – Certified Expert for Security in Automation

IEC 62443-training

Doelstelling

Cyberaanvallen op industriële omgevingen nemen gestaag toe en benadrukken de behoefte aan robuuste Industrial security. Dit omvat in het bijzonder het beschermen van machines tegen bedreigingen zoals cyberaanvallen, geknoei of zelfs onjuiste bediening. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, biedt de kwalificatie "CESA – Certified Expert for Security in Automation" een manier om industriële systemen te beschermen. Deze training op expertniveau biedt uitgebreide kennis van relevante normen en wettelijke vereisten, de veiligheidsrisicobeoordeling van machines en de technische en organisatorische maatregelen die essentieel zijn voor industriële veiligheid. Deelnemers die het eindexamen met goed gevolg afleggen, ontvangen een TÜV-goedgekeurde CESA-certificering ter bevestiging van hun deskundigheid.

Deze training is specifiek afgestemd op de IEC 62443-norm en voorziet u van de benodigde specialistische kennis. Door de IEC 62443 norm correct toe te passen, kunnen operators, integrators en fabrikanten bewijzen dat hun industriële automatiseringssystemen voldoen aan de eisen van moderne Industrial security.

Pictogram training expert

Inhoud

  • Inleiding
    • Inleiding tot Industrial Security
  • Wetgeving
    • Overzicht van internationale wetgeving
    • EU-Machineverordening
    • Cyber Resilience Act (CRA)
    • NIS2-richtlijn
  • Normen
    • Overzicht van internationale normen voor Industrial Security
    • Grondbeginselen van IEC 62443 als het centrale kader voor Industrial security (IACS-levenscyclus, verantwoordelijkheden/conformiteit).
  • Rollen en verantwoordelijkheden van exploitanten, integrators en fabrikanten in de context van IEC 62443 en wettelijke vereisten
    • Operator-gerelateerde normen voor OT-Security-Management, controle en continu risicobeheer:
      • ISO 27000
      • IEC 62443 -2-1, -2-2
    • Fabrieksgerelateerde normen voor productontwikkeling in overeenstemming met Industrial security, technische beveiligingseisen en bescherming tegen manipulatie
      • IEC 62443-3-3, -4-1, -4-2
      • EN 50742
    • Normen voor integrators: Security-programmavereisten en methodologie voor dienstverleners
      • IEC 62443-2-4, -6-1
  • Risicobeoordeling (gedetailleerde beoordeling)
    • Eisen voor Security-risicobeoordeling in overeenstemming met wettelijke voorschriften (NIS 2, CRA, Machineverordening).
    • Verschillende soorten Security-risicobeoordelingen volgens de normen
    • Security-risicobeoordeling gebaseerd op IEC 62443-3-2.

Doelgroepen

Deze training is gericht op fabrikanten, integrators en operators van industriële automatiseringssystemen, in het bijzonder:

  • Installatie-ingenieurs
  • Werktuigbouwkundig ingenieurs
  • constructeurs
  • Projectingenieurs
  • systeemintegratoren
  • Productiemanagers/productieverantwoordelijken
  • Verantwoordelijken voor de modernisering en het onderhoud van machines en installaties
  • Ontwikkelingsmanager
  • Chief Information Security Officers (CISO)

Vereisten voor deelname

Aanmelding voor de cursus "CESA – Certified Expert for Security in Automation" vereist basiskennis van industriële netwerken en communicatieprotocollen. Ervaring met security is een voordeel, maar niet essentieel. Deelname aan de Pilz training „Basisprincipes Industrial Security" is ook een voordeel. Weet u niet zeker of uw huidige kwalificatie aan de vereiste norm voldoet? Neem gerust contact met ons op. We bieden u graag persoonlijke ondersteuning en laten u mogelijke alternatieven zien om u te helpen het kwalificatieniveau te behalen dat vereist is voor CESA.

Aanwijzingen

De training wordt zowel als klassikale als online training met een live docent aangeboden. Deelnemers zijn verplicht om op de aangegeven data en tijden aanwezig te zijn. Een laptop met webcam en Google Chrome of Microsoft Edge zijn vereist voor de online training.

Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen. Het examen kan op papier worden afgelegd (alleen voor klassikale training) of online (voor zowel klassikale als online training). Het examen duurt 40 minuten en bestaat uit 25 meerkeuzevragen. Om te slagen voor het examen moet een score van ten minste 80 % worden behaald.

Als u slaagt voor het examen, ontvangt u het wereldwijd erkende TÜV NORD-certificaat "CESA – Certified Expert for Security in Automation". Het certificaat is vier jaar geldig en kan met nog eens vier jaar worden verlengd door deel te nemen aan een hercertificeringsprogramma.

Uw voordelen

  • Gespecialiseerde kennis van de vereisten van relevante normen, risicobeoordeling en technische en organisatorische maatregelen op het gebied van Industrial Security.
  • Overzicht van relevante wetgeving met de nadruk op de eisen van de Machineverordening, CRA en NIS 2 en aanbevolen procedures om aan deze voorschriften te voldoen
  • Diepgaande training in het juiste gebruik en implementatie van de IEC 62443-norm.
  • Richtlijnen voor het omgaan met de interface tussen IT-toepassingen en industriële machines in productieomgevingen, rekening houdend met security.
  • Verkrijgen van een persoonlijk en internationaal erkend certificaat uitgegeven door TÜV NORD als CESA - Certified Expert for Security in Automation (na succesvolle afronding van het examen).

CESA – Certified Expert for Security in Automation

CESA – Certified Expert for Security in Automation
Internationale online training
Duur
4 eenheden + examen = 17 uur
Tijd
9.00 - 13.00 UUR CET
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
Op aanvraag
Datum/beschikbaarheid
van 16.11.2026 Registreren
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld