Automatiseringssysteem PSS 4000 met PSSu PLC – programmering en onderhoud

Doelstelling

In deze training over het automatiseringssysteem PSS 4000 maakt u kennis met de voordelen van componentgericht programmeren. Daarnaast worden de bediening van functies uit het systeem PSSuniversal met I/O-modules en de mogelijkheden van de communicatie via SafetyNET p behandeld. Het eenvoudig en flexibel configureren van verdeelde besturingssystemen wordt aan de hand van het softwareplatform PAS4000 uitgelegd. Verder worden er oefeningsvoorbeelden voor het trainingssysteem gemaakt en getest. In de cursus komt ook het gebruik van de foutopsporing aan bod.

Gevorderden

Inhoud

  • Beginselen van de EN IEC 61131-3-programmering en van de verschillende programmeertalen
  • Introductie in de huidige stand van de veiligheidstechniek
  • Fysieke opbouw: apparaten, stekkers en kabels
  • Systeemarchitectuur en netwerkvorming
  • Veiligheidsgerelateerde communicatie, SafetyNET p-netwerkconfiguratie
  • Communicatie tussen veiligheid en automatisering
  • Kennismaken met de Pilz Automation Suite (PAS4000)
  • Beginselen van de programma-editor PASmulti
  • Oefeningen voor componentgericht programmeren
  • Beginselen SafetyNET p, RTFN- en RTFL-protocol
  • Ethernet-beginselen, fysieke eigenschappen: topologieën, netwerkuitbreiding
  • Diagnosemogelijkheden en eenvoudige foutopsporing
  • Koppeling aan verschillende communicatiesystemen
  • Back-up en firmware-update
Gevorderden: automatiseringssysteem PSS 4000 met PSSu PLC – programmering en onderhoud

Doelgroepen

  • Projectengineers
  • Constructeurs
  • Programmeurs
  • Inbedrijfstellers
  • Onderhoudsmonteurs

Voorwaarden

  • Basiskennis van de elektrotechniek
  • Basiskennis van de installatie- en machinebouw

Aanwijzingen

  • De cursus beschouwt PSSuniversal PLC als onderdeel van het automatiseringssysteem PSS 4000 en heeft betrekking op de volgende hardware: PSSu H PLC1 FS (xxx), bijv. PSSu H PLC1 FS SN SD.
  • De vier modules Service, Programmering Structured Text Language, Programmering veilige elektrische nokkenschakelaar en Programmering spoorwegspecifieke railway-modules zijn vervolgcursussen.

Er zijn momenteel geen trainingsdatums gepland. Klik op de knop om een ​​’persoonlijk verzoek’ in te dienen.

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld