Risicobeoordeling van machines volgens ISO 12100

Doelstelling

Tijdens de training worden de deelnemers kennis en vaardigheden bijgebracht waarmee ze de risicobeoordeling op machines volgens EN ISO 12100 kunnen uitvoeren. De risicobeoordeling is noodzakelijk en een fundamenteel aspect van de machineveiligheid. Ze is bovendien de eerste stap voor het naleven van de wetten (Machinerichtlijn 2006/42/EG) en normen. In deze training wordt gebruikgemaakt van afbeeldingen en video's om u door het risicobeoordelingsproces voor machines te leiden – altijd interactief en heel dicht bij de praktijk. De doelstelling is om gevaren te kunnen identificeren en risicobeoordelingen (ernst en waarschijnlijkheid van optreden) te kunnen uitvoeren. Het gebruik van gepaste risicobeperkende maatregelen en het bepalen van het restrisico komt ook aan bod in deze training.

Pictogram dat een basistraining symboliseert

Inhoud

  • Richtlijnen en normen voor risicobeoordeling
  • Toepassing van de verschillende beoordelingsmethoden
    - Hazard rating numbers
    - Risicomatrix
    - Risicograaf
  • Hiërarchie van de controlemaatregelen
  • Risicoreductie en restrisico
  • Beproefde maatregelen op het gebied van risicobeoordeling
  • Praktijkvoorbeelden
Vier pictogrammen die de verschillende niveaus symboliseren

Doelgroepen

  • Ontwerpmanagers die verantwoordelijk zijn voor normen
  • Constructeurs in de machine- en besturingsbouw
  • Technisch managers
  • Arbofunctionarissen en veiligheidsexperts voor het evalueren van werkplekken
  • Technisch inkopers (vooral van machines en industriële installaties)
  • Personen die verantwoordelijk zijn voor het ombouwen en onderhoud van machines en installaties

Uw voordelen

  • Uitgebreide knowhow over de handelwijze in het kader van de risicobeoordeling
  • Maximale praktijkgerichtheid aan de hand van interactieve, concrete praktijkvoorbeelden
Risicobeoordeling van machines volgens ISO 12100
Internationale online training
Duur
2 sessies = 8 uur
Tijd
9.00 - 13.00 UUR CET
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
Op aanvraag
Datum/beschikbaarheid
van 02.09.2026 Registreren
Internationale online training
Duur
2 sessies = 8 uur
Tijd
11.00 - 15.00 uur EST
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
Op aanvraag
Datum/beschikbaarheid
van 05.08.2026 Registreren
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld