of in overleg
per bijkomende deelnemer)
excl.BTW
Elektrische veiligheid volgens EN IEC 60204-1 en veiligheidstechnologie
In de opleiding 'Elekrische veiligheid in industriële installaties maakt u kennis met de fundamenten van elektrische veiligheid van machines.
De eisen van de norm EN 60204-1 met betrekking tot de veiligheid van de elektrische uitrusting van machines worden geschetst. U leert hoe u de elektrische istallatie van uw machine kan beveiligen met betrekking tot elektrische gevaren, hoe u de stuurkast dient op te bouwen en waaraan de bedieningen op de machine dienen te voldoen. Ook de verschillende principes van vermogenbeheersing, zoals veiligheidsfuncties bij frequentieregelaars, komen aan bod.
Deze opleiding behandelt de eisen waaraan moet worden voldaan bij het ontwerpen, bouwen of onderhouden van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische uitrustingen en systemen in machines en industriële toepassingen. Er worden ook praktijkoefeningen gemaakt op demopanelen over het aansluiten en parametreren van veiligheidsrelais en kleine programmeerbare veiligheidssturingen volgens de verschillende veiligheidscategorieën (architecturen) om de verschillende Performance Levels te bekomen.
Deze cursus biedt iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met het ontwerp, de bouw, de modificatie, de inkoop en /of beoordeling van elektrische installaties van machines een leidraad naar een beter, betrouwbaarder en veiligere installatie.
Voorkennis
Praktijkervaring met elektriciteit wordt aangeraden, maar is geen vereiste.
Uw honger naar kennis is groter? Dan is het Safety Engineer Programma iets voor u!
U kan deze opleiding ook volgens als onderdeel van het opleidingsprogramma Safety Engineer. Het opleidingsprogramma "Safety Engineer" bestaat uit 6 verschillende modules die al de belangrijkste aspecten mbt het veilig ontwerpen, bouwen en onderhouden van machines behelzen.
Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.
Uw individuele aanvraag
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be