Practical Training in EN ISO 13849-1

Ordernummer 165790 | Gevorderden

Het doel van de training is om u een beter begrip te geven van de processen en normen met betrekking tot de veiligheid van besturingssystemen, specificaties, ontwerpen en validatie.

Deze cursus behandelt de wijze hoe de normen EN ISO 13849-1 en EN ISO 13849-2 (Performance Level voor stuursystemen) praktisch dienen te worden toegepast. 

U krijgt een volledig inzicht in de ontwerpmethodologieën, vereisten en noodzakelijke validaties die van toepassing zijn voor veiligheidsgerelateerde delen van het besturingscircuit. Na het volgen van deze opleiding, kan u zelf veiligheidscircuits bepalen, berekenen en valideren.

Niveau: Gevorderd

Inhoud

  • Inleiding tot de veiligheidsvoorschriften en -normen
  • Besturingstechnische veiligheid: EN ISO 13849-1
  • Overzicht van de principes voor het ontwerp van de veiligheidsbesturingsystemen
  • Berekening van Performance Level (PL)
  • Gebruik van PAScal Safety Calculator
  • PraktijkvoorbeeldenPraktijkoefeningen

In deze opleiding krijgt u een introductie in de PAScal Safety Calculator. De PAScal Safety Calculator berekent het haalbare PL (Performance Level) en SIL (Safety Integrity Level) van veiligheidsfuncties in machines en installaties afhankelijk van de gebruikte componenten. Het resultaat wordt geverifieerd met het vereiste PL volgens EN ISO 13849 of SIL volgens EN/IEC 62061. Als er actie moet worden ondernomen, laat de tool dit aan u zien.

Combinatiekorting:

Bestel uw PAScal licentie samen met deze cursus en geniet van 40% korting op de PAScal basic license (éénmalige aankoop, geen jaarlijkse licentiekost). U kan er dan onmiddellijk mee aan de slag in uw onderneming. Meer informatie over de PAScal Safety Calculator op onze website.

Aanbeveling

Het is aangeraden om tijdens de praktijkdag een eigen laptop mee te nemen, zodat u nadien over de eigen oefeningen beschikt.

Doelgroep

  • Machineontwerpers
  • Projectingenieurs
  • Onderhoud

Voorkennis

Voorkennis van machinebouw en besturingstechnische veiligheid is sterk aangeraden. 

Uw voordelen

  • Belangrijkste items uit EN ISO 13849-1
  • Nieuwe informatie over de norm
  • Informatie waar u bij het ontwerpen op moet letten
  • Snelle en eenvoudige software ondersteuning
  • Hoe moet u deze norm praktisch implementeren in uw organisatie

Cursusprogramma Safety Engineer

Uw honger naar kennis is groter? Dan is het Safety Engineer Programma iets voor u!

U kan deze opleiding ook volgens als onderdeel van het opleidingsprogramma Safety Engineer. Het opleidingsprogramma "Safety Engineer" bestaat uit 6 verschillende modules die al de belangrijkste aspecten mbt het veilig ontwerpen, bouwen en onderhouden van machines behelzen.

>> Ontdek de inhoud van het Safety Engineer Programma

 

Volgt u de training liever online?
Klik dan hier.

Cursusdata Practical Training in EN ISO 13849-1

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Incompany Training
Duur
1 dag
Tijd
van 09u tot 17u
of in overleg
Maximum aantal deelnemers
6 personen (surplus van 10%
per bijkomende deelnemer)
Kosten per deelnemer
1950 € per dag
excl.BTW
Datum/beschikbaarheid
op aanvraag Aanvraag
Gent
Duur
1 dag
Tijd
van 9u tot 17u
Maximum aantal deelnemers
12 deelnemers
Kosten per deelnemer
530 € pp excl.BTW
Datum/beschikbaarheid
van 27.04.2023 Registreren
Gent
Duur
1 dag
Tijd
van 9u tot 17u
Maximum aantal deelnemers
12 deelnemers
Kosten per deelnemer
530 € pp excl.BTW
Datum/beschikbaarheid
van 23.11.2023 Registreren
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten
Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be