Een veilig camerasysteem is een contactloos werkende veiligheidsvoorziening die is gebaseerd op beeldverwerking en is ontwikkeld voor veiligheidsgerelateerde toepassingen. In tegenstelling tot conventionele bewakingscamera's, die voornamelijk worden gebruikt voor observatie, voldoen veilige camerasystemen aan de eisen van machineveiligheid. Ze leggen op betrouwbare wijze beeldgegevens vast en analyseren deze om gevarenzones te bewaken en indien nodig veiligheidsgerelateerde signalen naar het machinebesturingssysteem te sturen. Op deze manier beschermen ze mensen tegen letsel en zorgen ze ervoor dat de wettelijke veiligheidseisen worden nageleefd.
Veilige camerasystemen
Wat is een veilig camerasysteem?
Waar worden veilige camerasystemen voor gebruikt?
Veilige camerasystemen worden gebruikt om gevaarlijke gebieden op machines en installaties te beveiligen. Ze bewaken beschermde ruimtes, open ingangen of complexe 2D/3D-gebieden en registreren gedetailleerde informatie over een volledig bewakingsgebied. Een veelvoorkomend toepassingsgebied is bijvoorbeeld de bescherming van kantpersen.
Hoe werken veilige camerasystemen?
Veilige camerasystemen werken volgens het volgende principe:
- Beeldopname: Optische sensoren leggen het bewaakte gebied vast.
- Beeldverwerking: veiligheidsgerichte algoritmen analyseren de gegevens.
- Objectherkenning: Onderscheid tussen menselijk en materieel.
- Signaaloverdracht: Bij gevaar wordt een signaal voor veilige uitschakeling naar de machinebesturing gestuurd.
Wat zijn de meest relevante veiligheidsnormen over dit onderwerp?
Voor veilige camerasystemen gelden strenge normen en veiligheidseisen, zoals
- Machinerichtlijn 2006/42/EG - Essentiële veiligheidseisen
- EN ISO 13849-1 - Prestatieniveau (PL) voor veiligheidsgerelateerde regelsystemen
- EN 61508 - Veiligheidsniveau (SIL) voor elektrische/elektronische systemen
- DIN EN 954-1 - Categorieën voor veiligheidsfuncties
Toepassingsvoorbeeld: veilige bewaking van afkantpersen
Telecentrische camerasystemen zijn ideaal voor het veilig bewaken van afkantpersen omdat ze altijd objecten van dezelfde grootte weergeven, ongeacht de afstand tot de camera. Deze worden geïnstalleerd op de bovenbalken van de afkantpers en bewegen zo mee met het bovenste gereedschap.
Door de CNC-besturing van de afkantpers, de veilige besturing en het meerijdende camerasysteem voortdurend te vergelijken, stelt de veilige besturing de positie van het bovenste gereedschap boven de plaat betrouwbaar vast. Afhankelijk van het beveiligingsveldbereik kunnen ook speciale persen, zoals tandempersen, probleemloos worden bewaakt.
De op camera's gebaseerde beveiligings- en meetsystemen detecteren zelfs de kleinste vreemde voorwerpen in het beveiligingsveld tussen de zend- en ontvangsteenheid. De lichtstralen worden daarbij via een telecentrisch objectief van de zender verzonden naar een ontvanger die zich op de tegenovergestelde kant van de afkantpers bevindt. De veiligheidsgebieden zijn voor, achter en onder het gereedschap aangebracht. Zo wordt gevaarlijke interventie aan iedere kant van de afkantpers voorkomen.
Meer informatie:
Naast camerasystemen worden vooral optische sensoren zoals veiligheidslichtroosters en laserscanners en radarsensoren gebruikt om gevarenzones te bewaken. Lees hier meer over het gebruik en de differentiatie van deze sensoren:
Beveiliging van gevarenzones met niet-scheidende afschermingen
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]