Veiligheidssystemen PNOZmulti Classic en compacte besturingen PNOZmulti Mini

Het configureerbare veiligheidsrelais PNOZmulti heeft zich sinds 2002 ontwikkeld tot een wereldwijde veiligheidsnorm en een krachtige veiligheidsbesturing. Na vele jaren beproefd gebruik in de meest uiteenlopende sectoren zijn de twee originele PNOZmulti-productfamiliesPNOZmulti Classic en PNOZmulti Miniop 31 december 2024 stopgezet. De opvolgers zijn de kleine besturingen PNOZmulti 2.

Het verhaal over de ontwikkeling en het succes van de veiligheidssystemen PNOZmulti Classic

Wat nu een wereldwijde standaard is, zag in 2002 het levenslicht in de automatiseringswereld. Een wereldprimeur was destijds de mogelijkheid om de veiligheidsschakeling met behulp van een eenvoudig te bedienen grafische configuratietool te maken - zonder kennis van een "hogere" programmeertaal. Het doel was om een brug te bouwen tussen hard bedrade veiligheidsrelais en vrij programmeerbare veiligheidsbesturingen. Een wereldwijde standaard voor veiligheid was geboren – het configureerbare veiligheidsrelais PNOZmulti!  

In de loop van de nu meer dan 20 jaar oude geschiedenis heeft PNOZmulti zich ontwikkeld tot een veiligheidsbesturing – met veel functies, één oplossing voor zowel eenvoudige machines als voor gekoppelde en verdeelde installaties!

Destijds een wereldprimeur, nu een standaard: Het veiligheidscircuit van het configureerbare veiligheidsrelais PNOZmulti kan met behulp van een grafische configuratietool worden gemaakt.

Wereldwijde primeur: grafische softwaretool voor configuraties

Voorbeeld uit een eerdere versie van de grafische softwaretool PNOZmulti Configurator

Zeer innovatief was destijds de grafische softwaretool waarmee elektriciens bijvoorbeeld zonder enige programmeerkennis eenvoudig een gebruikersprogramma konden maken. “Programmeren met de muis” werkt zo dat alle elementen van een veiligheidsschakeling op de grafische Windows®-conforme gebruikersinterface beschikbaar zijn als functieblokken voor invoerelementen zoals noodstops, veiligheidshekken, lichtschermen en analoge meetwaarden. Als uitgangselementen kunnen relais, halfgeleiders of veiligheidskleppen worden geselecteerd. Speciale toepassingen zoals branders, bewegingsbewaking, persen, autorisatie, bedrijfsmoduskeuze en nog veel meer konden en kunnen eenvoudig naar de gebruikersinterface worden versleept, voor specifieke applicaties worden geconfigureerd en aan de logische elementen worden gekoppeld. Uitgebreide diagnosemogelijkheden verhogen de installatiebeschikbaarheid en verminderen stilstandstijden.

Veilige compacte besturingen PNOZmulti Mini

In 2009 volgde een “slankere” generatie PNOZmulti Mini: de “klassieke” PNOZmulti basismodule met 135 millimeter werd gecomprimeerd tot een smalle 45 millimeter breedmet volledige functionaliteit en display. De diagnose voor korte machinestilstand was en is het belangrijkste voor gebruikers, net als de koppeling met talrijke automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen. Het feit dat er van planning tot onderhoud slechts één systeem gebruikt hoefde te worden, droeg bij aan het succes.

Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 - de huidige standaard

In 2012 werd de overstap gemaakt naar de tweede generatie die momenteel in gebruik is, de veilige kleine besturingen PNOZmulti 2. De stand-alone basismodule PNOZ m C0 is slechts 22,5 millimeter breed – ideaal voor kleine machines, omdat via acht veilige ingangen en vier veilige halfgeleideruitgangen nog steeds maximaal vier veiligheidsfuncties tot PL e of SIL 3 kunnen worden bewaakt. De geplande Machineverordening stelt ook eisen aan de security van apparaten. Dit is op zijn beurt geen uitdaging: PNOZmulti 2 is ook veilig onderweg en de gegevens zijn beschermd tegen onbevoegde toegang.

De productfamilie PNOZmulti 2 is de opvolger van de originele productfamilies PNOZmulti Classic en PNOZmulti Mini, die eind 2024 werden stopgezet.

Meer informatie en vervolgproducten:

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld