Internationale en nationale normen (IEC, ISO, DIN, …)

Wat zijn normen?

Normen zijn gedocumenteerde, doorgaans vrijwillige afspraken waarin criteria voor producten, diensten en processen worden vastgelegd. Met behulp van normen kan worden gegarandeerd dat producten en diensten geschikt voor het beoogde doel, vergelijkbaar en compatibel zijn.

 

Internationale normen – uitgegeven door IEC en ISO

Normen in Europa – ontstaan van een EN IEC- of EN ISO-norm

Op Europees niveau worden de EN-normen toegepast. Deze normen worden normaal gesproken op initiatief van de EU door de Europese normalisatieorganisaties CEN en CENELEC ontwikkeld. (CEN en CENELEC zijn overkoepelende organen voor alle nationale normalisatieorganisaties in Europa.) Ook CEN en CENELEC verdelen de normen (CENELEC: elektronica en elektrotechniek. CEN: mechanica). Veel van de normen worden tegenwoordig als het ware in een pakket als IEC- of ISO-norm in samenwerking met de EU door CEN en CENELEC ontwikkeld. Als resultaat van deze inspanningen ontstaan EN IEC- of EN ISO-normen. De normen in Europa kunnen worden onderverdeeld in zogenaamde .

Wilt u meer informatie? Lees hoofdstuk 3.4! Het Engelstalige safetycompendium biedt u kennis over machineveiligheid.

Safetycompendium
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld